PMM (EX40)R SR - Manyetik etiket
1014313

Manyetik etiket, Rulo, baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montaj tipi: manyetik yapışma, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, rulo uzunluğu: 15 m, metin alanı yüksekliği: 40 mm, metin alanı genişliği: 15000 mm

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

Rulo halinde sunulan manyetik etiketler, özellikle depolarda etiketlemelerde özel ve esnek bir etiketleme çözümü sunarlar
Yüksek yapışma gücü
Esnek manyetik bant ayrıca, yarı çapları 12 mm'den itibaren olan yuvarlak nesnelere de yapışabilir.
Polyester folyo kaplı manyetik bant
Manyetik etiketler, baskısız