Uyarı etiketleri

Go to Product Detail Page for item 0830430
PML-W100 (50X50)R - Uyarı etiketi
PML-W100 (50X50)R - Uyarı etiketi
0830430

Uyarı etiketi, Rulo, sarı (RAL 1018), baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montaj tipi: yapışkan bant, Bir plakadaki etiket sayısı: 500, metin alanı yüksekliği: 38,18 mm, metin alanı genişliği: 44 mm

Go to Product Detail Page for item 0830458
PML-W300 (52X26)R - Uyarı etiketi
PML-W300 (52X26)R - Uyarı etiketi
0830458

Uyarı etiketi, Rulo, sarı (RAL 1018), baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, montaj tipi: yapışkan bant, Bir plakadaki etiket sayısı: 500, metin alanı yüksekliği: 26 mm, metin alanı genişliği: 52 mm

Go to Product Detail Page for item 0830460
PML-W300 (105X52)R - Uyarı etiketi
PML-W300 (105X52)R - Uyarı etiketi
0830460

Uyarı etiketi, Rulo, sarı (RAL 1018), baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, montaj tipi: yapışkan bant, Bir plakadaki etiket sayısı: 250, metin alanı yüksekliği: 52 mm, metin alanı genişliği: 105 mm

Go to Product Detail Page for item 0830459
PML-W300 (74X37)R - Uyarı etiketi
PML-W300 (74X37)R - Uyarı etiketi
0830459

Uyarı etiketi, Rulo, sarı (RAL 1018), baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, montaj tipi: yapışkan bant, Bir plakadaki etiket sayısı: 500, metin alanı yüksekliği: 37 mm, metin alanı genişliği: 74 mm