Zorunluluk işareti, sipariş: kart ile, mavi (RAL 5015), müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: yapışkan bant, çap: 50 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 4, metin alanı yüksekliği: 50 mm, metin alanı genişliği: 50 mm
Zorunluluk işaretleri
Zorunluluk işareti, Rulo, mavi (RAL 5015), baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montaj tipi: yapışkan bant, çap: 50 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 500, metin alanı yüksekliği: 50 mm, metin alanı genişliği: 50 mm
Zorunluluk işareti, sipariş: hatta göre, Karışık renk, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: yapışkan bant, çap: 100 mm, metin alanı yüksekliği: 100 mm, metin alanı genişliği: 100 mm
Zorunluluk işareti, Kart, mavi (RAL 5015), baskısız, etiketleme: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, montaj tipi: yapışkan bant, çap: 100 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, metin alanı yüksekliği: 100 mm, metin alanı genişliği: 100 mm
Zorunluluk işareti, Rulo, mavi (RAL 5015), baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montaj tipi: yapışkan bant, çap: 100 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 250, metin alanı yüksekliği: 100 mm, metin alanı genişliği: 100 mm
Zorunluluk işareti, sipariş: kart ile, mavi (RAL 5015), müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: yapışkan bant, çap: 100 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, metin alanı yüksekliği: 100 mm, metin alanı genişliği: 100 mm
Zorunluluk işareti, sipariş: hatta göre, Karışık renk, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: yapışkan bant, çap: 50 mm, metin alanı yüksekliği: 50 mm, metin alanı genişliği: 50 mm
Zorunluluk işareti, Kart, mavi (RAL 5015), baskısız, etiketleme: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, montaj tipi: yapışkan bant, çap: 50 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 4, metin alanı yüksekliği: 50 mm, metin alanı genişliği: 50 mm