US-PML-M100 (D100)
-
Zorunluluk işareti
1014177
Zorunluluk işareti, Kart, mavi/beyaz, baskısız, etiketleme: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, montaj tipi: yapışkan bant, çap: 100 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, metin alanı yüksekliği: 100 mm, metin alanı genişliği: 100 mm
Ürün Ayrıntıları
| Uygulama alanı | ISO 7010 standardına göre zorunlu markalama |
| Tasarım | yuvarlak |
| İşaretleme | |
| Bir plakadaki etiket sayısı | 1 |
| Genişlik | 100,00 mm |
| Yükseklik | 100,00 mm |
| Derinlik | 0,08 mm |
| Metin alanı | |
| Metin alanı genişliği | 100 mm |
| Metin alanı yüksekliği | 100 mm |
| Folyo gücü | 60 µm |
| Yapışkan gücü | 25 µm |
| Yapışkan bant | Akrilik |
| Renk | mavi/beyaz |
| Malzeme | PVC |
| Komponentler | silikon içermez |
| Spesifikasyon | EN ISO 1518-1:2023 (uyumlu) |
| Gereklilikler | ≥ 5 N |
| Sonuç | Test geçildi |
| Tesafilm testi | |
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 2409:2020-12 (uyumlu) |
| Sonuç | Test geçildi |
| UV dayanımı | |
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (uyumlu) |
| Sonuç | Test geçildi |
| Test süresi | 96 h |
| Prosedür | Yapay ışın yayma. |
| Sıcaklığa dayanıklı | |
| Spesifikasyon | ANSI/UL 969-2018:03 (uyumlu) |
| Test süresi | 240 h |
| Rating 125 °C (150 °C) | Test geçildi |
| İnskripsiyonların silinme direnci | |
| Spesifikasyon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (parçalar halinde) | |
| n-Hekzan [CAS No. 110-54-3] |
Test geçildi |
| Su + Petrol eteri [CAS No. 64742-82-1] |
Test geçildi |
| Sodyum hidroksit 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test geçildi |
| Spesifikasyon | ISO 175:2010 (uyumlu) |
| Test süresi | 168 h |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test geçildi |
| IRM 901 | Test geçildi |
| IRM 902 | Test geçildi |
| Kükürt dioksit içeren ve değişken yoğuşmalı hava koşullarında test | |
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Prosedür | Yöntem B |
| Çevrim | 2 |
| Tuz püskürtme testi | |
| Spesifikasyon | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Test süresi | 96 h |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 90 °C |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | > 10 °C |
| Önerilen ortam sıcaklığı (depolama/nakliye) | 22 °C |
| Önerilen nem (depolama/nakliye) | 50 % ... 55 % (Orijinal ambalajında kuru ve karanlık bir yerde saklanması tavsiye edilir) |
| Raf ömrü | 2 yıl |
| Silme direnci | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Montaj tipi | yapışkan bant |
| Ürün numarası | 1014177 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Satış Kodu | BG2 |
| Ürün Kodu | BG2619 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356786454 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 6,2 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 5,37 g |
| Gümrük tarife no | 39199080 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 40200201 |
| ECLASS-13.0 | 40200201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001777 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 55121700 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Termal transfer yazıcısı 1472405
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Mürekkep şeridi 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Mürekkep şeridi 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Mürekkep şeridi kartuşu 0803374
-
TMP-RIBBON 110 WH 100 - Mürekkep şeridi kartuşu 0803376
-
TM-RIBBON 110 WH 100 - Mürekkep şeridi 0804661
-
TMP-US-MAG1 - Magazin 0803341
-
THERMOMARK CARD - Termal transfer yazıcısı 5146464
-
THERMOMARK PRIME - Termal transfer yazıcısı 5148888
Avantajlarınız
UniSheet - yapışkan zorunlu yasak işaretleri, renkli ön baskılı, simgesiz
İç ve dış mekanda kullanım için uygun
Zorunluluk işaretleri ISO 7010 uluslararası standardına uygundur
Pürüzlü yüzeylere iyi uyum son derece esnek, yumuşak PVC etiket
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018