US-PML-M100 (D50) CUS - Zorunluluk işareti
1014178

Zorunluluk işareti, sipariş: kart ile, mavi/beyaz, müşteri talebine göre etiketlenir: Boş, montaj tipi: yapışkan bant, çap: 50 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 4, metin alanı yüksekliği: 50 mm, metin alanı genişliği: 50 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

UniSheet - yapışkan zorunlu yasak işaretleri, renkli ön baskılı, simgesiz
İç ve dış mekanda kullanım için uygun
Zorunluluk işaretleri ISO 7010 uluslararası standardına uygundur
Pürüzlü yüzeylere iyi uyum son derece esnek, yumuşak PVC etiket