PML-M100 (D50)R - Zorunluluk işareti
1014180

Zorunluluk işareti, Rulo, beyaz/mavi, baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: Boş, montaj tipi: yapışkan bant, çap: 50 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 500, metin alanı yüksekliği: 50 mm, metin alanı genişliği: 50 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Renkli ön baskılı sembolsüz PML-M zorunluluk işaretleri özel zorunluluk uyarıları oluşturmanızı sağlar. PROJECT complete yazılımı geniş bir sembol ailesi sunar
Etiket, kendisini engebeli yüzeylere kalıplayan yumuşak, son derece esnek bir PVC filmden oluşur
Zorunluluk işaretleri ISO 7010 uluslararası standardına uygundur
Doğru mürekkep şeridi ile birleştirildiğinde, markalama solventlere ve mekanik etkilere karşı oldukça dayanıklıdır
Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact tüm PML-M ... etiketlerini gereksiniminize göre etiketleyebilir