PML-M100 (D100)R CUS
-
Zorunluluk işareti
1014183
Zorunluluk işareti, sipariş: hatta göre, mavi/beyaz, müşteri talebine göre etiketlenir: Boş, montaj tipi: yapışkan bant, çap: 100 mm, metin alanı yüksekliği: 100 mm, metin alanı genişliği: 100 mm
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Tesis etiketi |
| Uygulama alanı | ISO 7010 standardına göre zorunlu markalama |
| Tasarım | yuvarlak |
| İşaretleme | |
| Her sıradaki etiket sayısı | 1 |
| Baskı | Boş |
| Genişlik | 100,00 mm |
| Yükseklik | 100,00 mm |
| Derinlik | 0,08 mm |
| Folyo gücü | 60 µm |
| Yapışkan gücü | 25 µm |
| Yapışkan bant | Akrilik |
| Renk | mavi/beyaz |
| Malzeme | PVC |
| Komponentler | silikon içermez |
| Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test | |
| Sonuç | Test geçildi |
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (uyumlu) |
| Gereklilikler | ≥ 5 N |
| Sonuç | Test geçildi |
| Tesafilm testi | |
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 2409:2013 (uyumlu) |
| Sonuç | Test geçildi |
| UV dayanımı | |
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (uyumlu) |
| Sonuç | Test geçildi |
| Test süresi | 96 h |
| Prosedür | Yapay ışın yayma. |
| Spesifikasyon | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Prosedür | Test Bb |
| Süre | 96 h |
| Test için sıcaklık | 105 °C |
| İnskripsiyonların silinme direnci | |
| Spesifikasyon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (parçalar halinde) | |
| İzopropil [CAS No. 67-63-0] |
Test geçildi |
| n-Hekzan [CAS No. 110-54-3] |
Test geçildi |
| Su + Petrol eteri [CAS No. 64742-82-1] |
Test geçildi |
| Kükürt dioksit içeren ve değişken yoğuşmalı hava koşullarında test | |
| Spesifikasyon | DIN 50018:2013-05 |
| Sonuç | Test geçildi |
| İklim düzeyi | AHT 1,0 S |
| Çevrim | 2 |
| Tuz püskürtme testi | |
| Spesifikasyon | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Test süresi | 96 h |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 90 °C |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | > 10 °C |
| Önerilen ortam sıcaklığı (depolama/nakliye) | 22 °C |
| Önerilen nem (depolama/nakliye) | 50 % ... 55 % (Orijinal ambalajında kuru ve karanlık bir yerde saklanması tavsiye edilir) |
| Raf ömrü | 2 yıl |
| Silme direnci | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Montaj tipi | yapışkan bant |
| Ürün numarası | 1014183 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | BG8 |
| Ürün Kodu | BG8151 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356784238 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 1,99 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 1,99 g |
| Gümrük tarife no | 49119900 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 40200201 |
| ECLASS-13.0 | 40200201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001777 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 55121700 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Etiket, kendisini engebeli yüzeylere kalıplayan yumuşak, son derece esnek bir PVC filmden oluşur
Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact tüm PML-M ... etiketlerini gereksiniminize göre etiketleyebilir
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018