PMM (EX20)R
-
Manyetik etiket
1014303
Manyetik etiket, Rulo, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, montaj tipi: manyetik yapışma, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, rulo uzunluğu: 15 m, metin alanı yüksekliği: 20 mm, metin alanı genişliği: 15000 mm
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Rulo halinde sunulan manyetik etiketler, özellikle depolarda etiketlemelerde özel ve esnek bir etiketleme çözümü sunarlar
Yüksek yapışma gücü
Esnek manyetik bant ayrıca, yarı çapları 12 mm'den itibaren olan yuvarlak nesnelere de yapışabilir.
Polyester folyo kaplı manyetik bant
Manyetik etiketler, baskısız