CSA
Onay kimliği: 13631Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
600 V | 6,3 A | 28 - 10 | ||
Kullanım grubu C | ||||
600 V | 6,3 A | 28 - 10 |
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
600 V | 12 A | 26 - 10 | ||
Kullanım grubu C | ||||
600 V | 12 A | 26 - 10 | ||
Kullanım grubu F | ||||
600 V | 12 A | 26 - 10 |