CSA
Onay kimliği: 13631| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
| PE bağlantısı | 300 V | 26 - 14 | ||
| C | ||||
| 300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
| PE bağlantısı | 300 V | 26 - 14 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 14 | ||
| PE bağlantısı | 600 V | 26 - 14 | ||
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
| PE bağlantısı | 300 V | 26 - 14 | ||
| C | ||||
| 150 V | 15 A | 26 - 14 | ||
| PE bağlantısı | 300 V | 26 - 14 | ||
| F | ||||
| 500 V | 15 A | 26 - 14 | ||
| D | ||||
| PE bağlantısı | 300 V | 26 - 14 | ||