PTIO 1,5/S/4-PE-LED 24 GN - Başlatıcı/aktüatör klemensi
3244466

Başlatıcı/aktüatör klemensi, yeşil LED ekran ve koruma iletkeni ile, nom. gerilim: 24 V, nominal akım: 13,5 A, bağlantı sayısı: 5, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 1,5 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Geçme bağlantılı klemensler CLIPLINE complete sisteminin özelliklerine sahiptir ve yüksüklü veya tek telli iletkenlerin kolay ve alet kullanmadan kablolanmasını sağlarlar.
Kompakt tasarım ve ön bağlantı sayesinde tanımlanmış bir alanda kablolama sağlanır