HC-HV10-I-CT-M - Kontak ara parçası
1405264

Kontak ara parçası, pin sayısı: 10+2+PE, boyut: B24, güç kontakları: 10, kontrol kontakları: 2, kutup başına bağlantı sayısı: 1, Pin, Krimp bağlantı, 690 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

DIN EN 61373 uyarınca şok ve titreşim dirençli