HC-DD72-I-CT-M - Kontak ara parçası
1584075

Kontak ara parçası, pin sayısı: 72+PE, boyut: B16, kutup başına bağlantı sayısı: 1, Pin, Krimp bağlantı, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, uygulama: Sinyal

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Raylı taşıtlarda kullanılabilir, DIN EN 45545-2 standartları HL1, HL2 ve HL3tehlike seviyelerinde R22, R23 ve R24 gereksinimlerini karşılar.
DIN EN 61373 uyarınca şok ve titreşim dirençli