DNV
Onay kimliği: TAE000037SCSA
Onay kimliği: 013631_6233_01Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 7 A | 26 - 14 |
cUL Onaylı
Onay kimliği: E118976Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 7 A | - 14 |
UL onaylı
Onay kimliği: E118976Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 10 A | - 14 |
cULus Onaylı
Onay kimliği: E468743Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 7 A | - 14 |