HC-B 16-ESTQ-2,5 - Kontak ara parçası
1605637

Kontak ara parçası, pin sayısı: 16+PE, boyut: B16, kutup başına bağlantı sayısı: 1, Pin, QUICKON bağlantı, 500 V, 16 A, 0,34 mm2 ... 2,5 mm2

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

DIN EN 61373 uyarınca şok ve titreşim dirençli