Lojik modüller – Kompakt kontrol ve anahtarlama

Programlanabilir lojik modülleri/kontrol röleleri

Lojik modül (veya kontrol rölesi) pazarında PLC logic röle sistemi lojik, arayüz ve saha bağlantı seviyelerini birleştiren tek çözümdür. I/O sinyallerini tek bir kompakt sistem kullanarak kontrol edip anahtarlayabilirsiniz. Lojik modülü ilgili röle ve analog modüllerle kombine edebilirsiniz. Modüler yapı birçok uygulamayı mümkün kılar.

Akıllı modüller: Bir bakışta sistem

Akıllı modüller: Akıllı röle sistemi komponentleri

Akıllı modüller: Akıllı röle sistemi komponentleri

Çok sayıda modül seçeneğiyle sistemi esnek şekilde genişletebilirsiniz. Ana modüle ek olarak daha karmaşık uygulamalar için genişletme modülleri mevcuttur. Her akıllı modülde sekiz PLC-INTERFACE klemensi vardır. Bir ana modül ve iki genişletme modülüyle 48 I/O sinyalini toplayabilir ve anahtarlayabilirsiniz.

1. Ana modül
PLC logic 50 mm genişlikte olup 16 I/O kanalını tek ana modülle kontrol eder.

2. Genişletme modülleri
Ana modül ve genişletme modülü entegre konnektörlerle bağlıdır - alet gerekmez.

3. Hafıza modülü
Programları kaydedin veya diğer cihazlara kopyalayın.

4. Röle ve analog modüller
Çok çeşitli röle modülleri ve analog modüller ile gerçekleştirilen modüler tasarım, kanala özgü montaja izin verir.

5. PLC logic uygulaması
IOS ve Android uygulamalarıyla kolay ve hızlı parametre ayarı. Uygulama ve Bluetooth adaptörü sayesinde proses verilerine hızlı ve kablosuz erişebilirsiniz.

Kontrol rölesi ile avantajlarınız

  • Geçmeli anahtarlama elemanları ile yüksek süreklilik
  • Esnek kombinasyon: Uygulama gereksinimine göre her kanalı giriş veya çıkış olarak röleler veya analog modüllere atayın.
  • Push-in bağlantı teknolojisi ve sensör veya aktüatör kablolaması için özel versiyonlar ile etkin kablolama
  • Sezgisel yazılım ile projelerin kolay uygulanması
  • Bluetooth adaptörü ve PLC logic uygulamasıyla kablosuz işletim ve izleme
  • Programlanabilir akıllı röle sistemi, COMPLETE line sisteminin parçasıdır

Yeni ürünler

DIN rayında Modbus/RTU bağlantılı PLC logic

Yüksek derecede kompakt, network uyumlu lojik modüller

Hızlı Modbus/RTU bağlantısı

RS-485 Modbus/RTU üzerinden network bağlantısı, akıllı PLC logic'in üst düzey kontrolörlere entegre edilmesini kolaylaştırır. Proses verileri ile PLC logic işletim bildirimleri ve hata mesajlarına hızlı ve güvenilir şekilde dağıtılmış uzak I/O erişimini uygulayın.

Temel özellikler

  • Web tabanlı yönetim (WBM) üzerinden kolay network konfigürasyonu
  • Zamanlama ve polarlama
  • Yayın işlevselliği
  • RS-485 üzerinden Modbus/RTU ile kolay network bağlantısı
  • Haberleşme başarısız olsa bile dağıtılmış kontrol işlevselliği korunur
  • Push-in bağlantı teknolojisi

Avantajlarınız

  • Geçmeli anahtarlama elemanları ve dağıtılmış kontrol işlevselliğiyle yüksek süreklilik
  • Kanal başına röle veya analog modüllerle giriş veya çıkış olarak kişiselleştirilmiş kombinasyon ile ideal esneklik
  • Sezgisel programlama ile projelerin kolay uygulanması
  • RS-485 üzerinden Modbus/RTU ile hızlı network bağlantısı