Çıkış fonksiyonları için PLC-INTERFACE; vidalı bağlantılı PLC-BSC.../ACT taban klemensi ve güç kontaklı ve manuel işletimli geçmeli minyatür röleden oluşur, 1 N/O kontak, giriş gerilimi 24 V DC
Yüksek derecede kompakt röle modülleri
PLC-INTERFACE röle sistemi, kontrolör ve sistem I/O cihazları arasındaki yüksek performanslı arayüzdür. 1997'den bu yana, sürekli büyüyen yüksek derecede kompakt geçmeli tip röleler ve röle modülleri yelpazesi sunuyoruz. Bu röle serisinin kurşun çerçeve teknolojisi, sinyalleri güvenilir şekilde anahtarlamak, izole etmek ve güçlendirmek için sağlam bir temel sağlar. Ayrıca elektromekanik ve solid-state röleleri kullanılmaktadır. Bu kombinasyon, çeşitli uygulamalarda ve röle devrelerinde milyonlarca anahtarlama döngüsü ile her geçen gün kendini kanıtlamaktadır.
Vidalı bağlantılı PLC-BSC.../21 taban klemensli ve geçmeli minyatür katı hal röleli PLC-INTERFACE, NS 35/7,5 DIN rayına montaj için, 1 N/O kontak, giriş: 125 V DC, çıkış: 3 - 48 V DC/100 mA
Bir 6,2 mm PLC taban klemensinde kullanım için emniyet fişi adaptörü. 5 x 20 mm sigortalar için. Çalışma gerilimi: 120 ... 230 V AC/DC. Sigorta arıza belirtimi için LED bulunan.
PLC-INTERFACE; Push-in bağlantılı PLC-BPT.../21 taban klemensi ve güç kontaklı ve manuel işletimli geçmeli minyatür röleden oluşur, 1 enversör kontak, giriş gerilimi 12 V DC
PLC-INTERFACE, Push-in bağlantılı DIN raya monte 6.2 mm taban klemensi ve 6 A kontaklı minyatür geçmeli röleden oluşur, 1 enversör kontak, 120 V AC/110 V DC giriş gerilimi. ATEX/IECEx (Zone 2) ve Ex Zone Sınıf I, Bölüm 2 onaylı.
Demiryolu uygulamaları için PLC-INTERFACE, Push-in bağlantılı taban klemensinden ve çok katmanlı altın kontaklı geçmeli minyatür röleden oluşur, aralık: 0,7 x UN - 1,25 x UN, sıcaklık sınıfı TX: -40°C - +70°C, 1 enversör kontak, giriş gerilimi: 72 V DC
PLC-INTERFACE, vida bağlantılı DIN raya monte 14 mm taban klemensi ve 10 A kontaklı minyatür geçmeli röleden oluşur, 1 enversör kontak, 24 V DC giriş gerilimi. ATEX/IECEx (Zone 2) ve Ex Zone Sınıf I, Bölüm 2 onaylı.
PLC-INTERFACE, Vidalı bağlantılı PLC-BSC.../21 taban klemensinden ve güç kontaklı geçmeli minyatür röleden oluşur; NS 35/7,5 DIN rayına montaj için, 1 enversör kontak, giriş gerilimi 60 V DC
PLC-INTERFACE; Push-in bağlantılı PLC-BPT.../21 taban klemensi ve çok katmanlı altın kontaklı ve manuel işletimli geçmeli minyatür röleden oluşur, 1 enversör kontak, giriş gerilimi 12 V DC
PLC-INTERFACE, Push-in bağlantılı DIN raya monte 14 mm taban klemensi ve güç kontaklı geçmeli röleden oluşur, 2 enversör kontak, 120 V AC/110 V DC giriş gerilimi. ATEX/IECEx (Zone 2) ve Ex Zone Sınıf I, Bölüm 2 onaylı.
Avantajlarınız
- Kontrol panosunda 6,2 mm'den başlayan kompakt toplam genişlik ile daha fazla alan
- Kolay bağlantı teknolojilerinden birini seçin: Push-in veya vidalı bağlantı teknolojisi
- Özel uygulamalar için özel versiyonlarla kapsamlı ürün gamı
- Çok yönlü aksesuarlar ve geçmeli elektromekanik ve solid-state röleler ile optimize edilmiş montaj işçiliği
- Lojik ve haberleşme modülleriyle modüler genişleme sayesinde lojik ve haberleşme fonksiyonları
- Sistem kablolama adaptörü veya network kablosuyla kontrolör ve röle arasında hızlı geçmeli bağlantı
PLC-INTERFACE: Röle sistemine genel bakış
Ex bölgesi için röle modülleri Patlama riskli bölgelerde sinyalleri güvenli şekilde ayırmanıza ve anahtarlamanıza izin verir
Yeşil hidrojen üretmek için örneğin rüzgâr, güneş ve hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanın. Uzun kontrol hatları ve zone 2 için Ex röle modülleri de dahil olmak üzere elektronik versiyonlarımız, modern sistemlerin uygulanmasında sizi destekler.
Proses endüstrisi için, özellikle zone 2 uygulamaları için ATEX, IECEx ve UL onaylı son derece kompakt röle modülleri sunuyoruz.
Bu röle modülleri aynı zamanda patlama riskli bölgelerde sinyalleri güvenli şekilde ayırmanıza ve anahtarlamanıza izin verir. Röleler zone 2 için gerekli Ex onaylarına sahiptir (ATEX, IECEx, CCC Ex, KCs, Sınıf 1 zone 2).
Elektronik devre kesicili PLC-INTERFACE
PLC-INTERFACE, yalnızca 6,2 mm genişliğinde bir röle arayüzü ile devre kesicinin yenilikçi kombinasyonunu sunar. Nominal akım ve kesme karakteristiği, cihazdaki DIP siviç vasıtasıyla ayrı ayrı yapılandırılabilir.
- 6,2 mm genişliğinde röle arayüzü ve devre kesicinin kombinasyonu sayesinde kontrol panosunda yer kazandıran montaj
- Kapsamlı aksesuarlar, köprüleme seçenekleri ve sistem kablolama çözümleriyle daha az kablolama işçiliği
- PLC-INTERFACE röle modülleriyle uyumluluk sayesinde mevcut kurulumların kolay sistem entegrasyonu ve fonksiyon genişletmesi
Farklı açılardan PLC-INTERFACE
Röle üretiminde optik kalite kontrolü
Kalite en yüksek önceliğimizdir
Phoenix Contact'ta kalite en büyük önceliğimizdir, bu nedenle en küçük ayrıntılar bile bizim için çok önemlidir. Plastik ve metal parçalar için şirket içi üretim tesisimiz, yüksek kaliteli komponetlerimizin temelini oluşturan bileşenleri üretmektedir.
Tüm ürünler %100 test edilir. Yenilikçi ürün fikirlerinin tasarım ve geliştirme departmanlarımızda sürekli olarak uygulanmasını sağlamak için uzmanlığımızı ve iç yetkinliklerimizi daima geliştiriyoruz.
Örneğin, müşterilerimizin yüksek kalite taleplerini karşılamak amacıyla, elektronik bileşenler monte edilir edilmez ilk optik kamera kontrolü gerçekleştirilir.
Çalışanlar üretimde PLC-INTERFACE ile birlikte
Röle bizim işimiz – siz çalışmaya devam edin
Üretim ve mühendislik alanlarında yararlanabileceğiniz 25 yılı aşkın bir uzmanlığa sahibiz. Ürün seçiminden sisteminizde emniyetli ve güvenilir çalışmaya kadar her şeyi sizin için kolaylaştırıyoruz.
Dijital verilerle geleceğe – Phoenix Contact'ın mühendislik yazılımı clipx ENGINEER veya EPLAN ile kontrol panosu projelerinizin planlamasını ilgili dijital veriler ve makrolarla basitleştirebilirsiniz.
Ürün yelpazesi sürekli olarak genişletilmektedir. İlave olarak, uygulamanız için kapsamlı aksesuar ve sistem kablolama çözümleri mevcuttur.
Sürdürülebilir bir gelecek için anahtarlama cihazları PLC-INTERFACE: Her uygulama için geniş çözüm yelpazesi
PLC-INTERFACE ürün gamımız, hemen hemen her uygulamanın gereksinimlerini karşılayan, tam otomatik bir şekilde üretilmiş 700'den fazla ürün sunmaktadır. Dünya çapında 50 bağlı şirket ve 30 temsilciyle her zaman yakınınızdayız. Bu, özel tavsiyeler, hızlı teslimatlar ve ihtiyaçlarınıza mükemmel şekilde uyan yüksek kaliteli röle modülleri alacağınız anlamına gelir.
Rölelerimiz küresel kullanım için sertifikalı ve onaylıdır. PLC-INTERFACE'in hemen her uygulamada kolay ve güvenli kullanımından emin olabilirsiniz. Mevcut ve gelecekteki uygulamalar için kapsamlı bir sertifika ve onay yelpazesi sunuyoruz.