Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

PLC-RSC- 48DC/21HC - Röle modülü
2967646

PLC-INTERFACE, Vidalı bağlantılı PLC-BSC.../21 HC taban klemensinden ve yüksek sürekli akım için geçmeli minyatür röleden oluşur, NS 35/7,5 DIN rayına montaj için, 10 A'ya kadar sürekli sınır akımı, 1 enversör kontak, giriş gerilimi 48 V DC

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

12 V DC ... 230 V AC arası tüm yaygın giriş gerilimleri
V8 adaptörle sistem kablolamasına etkin bağlantı
16 A röle sayesinde uzun elektriksel çalışma ömrü
Bobinle kontak arasında güvenli izolasyon
Maks.sürekli akım 10 A
Fonksiyonel geçmeli köprüler