PLC-RSC- 24DC/21HC - Röle modülü
2967620

Yüksek sürekli akımlar için PLC-INTERFACE, vidalı bağlantılı PLC-BSC.../21 HC taban klemensi ve geçmeli minyatür röleden oluşur, NS 35/7,5 DIN rayına montaj için, 10 A'ya kadar sürekli sınır akımı, 1 enversör kontak, giriş gerilimi 24 V DC

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

12 V DC ... 230 V AC arası tüm yaygın giriş gerilimleri
V8 adaptörle sistem kablolamasına etkin bağlantı
16 A röle sayesinde uzun elektriksel çalışma ömrü
Bobinle kontak arasında güvenli izolasyon
Maks.sürekli akım 10 A
Fonksiyonel geçmeli köprüler