PLC-RSC- 24DC/ 1IC/ACT - Röle modülü
2967604

Yüksek açma akımları için PCL-INTERFACE, vidalı bağlantılı PLC-BSC.../1 IC/ACT taban klemensli ve geçmeli minyatür röleli, NS 35/7,5 DIN rayına montaj için, maks. açma akımı 130 A'ya kadar, 1 N/O kontak, giriş gerilimi 24 V DC

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Aktüatör tipi, yük dönüş hattının direkt bağlantısını sağlar
V8 adaptörle sistem kablolamasına etkin bağlantı
Bobinle kontak arasında güvenli izolasyon
130 A maks. demeraj akımı
Fonksiyonel geçmeli köprüler