Matlab Simulink®, The MathWorks Inc. tarafından geliştirilen, dinamik sistemlerin ve kontrol algoritmalarının grafiksel modellemesi, simülasyonu, geliştirilmesi ve uygulanması için kullanılan bir yazılım ortamıdır. PLCnext Technology ile birlikte Simulink, mühendislerin geleneksel PLC programlamasına gerek kalmadan gelişmiş otomasyon mantıkları oluşturmasına olanak tanır. PLCnext Target for Simulink ile modeller, doğrudan IEC 61131-3 standardına uygun fonksiyon bloklarına veya PLCnext Engineer programlarına dönüştürülebilir ve PLCnext Control üzerinde çalıştırılabilir. Bu kusursuz entegrasyon, model tabanlı geliştirme ile endüstriyel otomasyon arasındaki boşluğu doldurmaktadır. Geliştirme sürecini optimize eder, hataları azaltır ve pazara sunma süresini kısaltır.
Kontrolör (SPS), PLCnext Control; Programlama: Yüksek seviyeli dil ve IEC 61131-3; İşletim sistemi: Yocto/Linux® (gerçek zaman); Programlama aracı: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; İşlemci: Intel® Core™ i5-6300U, 2x 2,4 GHz; PROFINET S2 sistem yedekliliği, Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.