BPC 9202S - Safety controller
1839159

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

Safety controller (SPS), PLCnext Control; Programlama: Yüksek seviyeli dil ve IEC 61131-3; İşletim sistemi: Yocto/Linux® (gerçek zaman); Programlama aracı: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; İşlemci: Intel® Core™ i7-10700TE, 8x 2 GHz (Standart); Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar
Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

TPM 2.0 teknolojisi, yerel veri depolama için ek 480 GB Edge bellek.
Desteklenen protokoller: HTTP, HTTPS, FTP, OPC UA, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP, vb. – IT sistemleri ile sorunsuz iletişim için
Proficloud, PLCnext Store ve tüm bulut platformlarına doğrudan bağlantı sayesinde uygulamalarınızın IoT entegrasyonu kesintisiz şekilde gerçekleştirilir
Mevcut otomasyon teknolojisi sistemlerine ve kurulumlarına kolay entegrasyon için çok sayıda fieldbus protokolü (PROFINET, Modbus TCP/RTU, Ethernet/IP, vb.) desteği
Klasik PLC programlama ile C++, C# veya Python gibi modern üst seviye dillerin birleşimi sayesinde maksimum tasarım özgürlüğü
Zaman açısından kritik süreçlerin belirleyici ve güvenilir bir şekilde yürütülmesi için gerçek zaman özellikli Linux işletim sistemi