0 °C ... 55 °C (Ortalama deniz seviyesinden 2000 m ... 3000 m yükseklikte)
0 °C ... 50 °C (3000 m deniz seviyesinin üzerinde)
Ürün numarası
1290834
Ambalaj birimi
1 pc
Satış Kodu
DRB
Ürün Kodu
DRBAAZ
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4063151522841
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
6,07 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
88 g
Gümrük tarife no
84145925
Menşe ülke
TW
ECLASS
ECLASS-13.0
19200192
ECLASS-15.0
19200192
ETIM
ETIM 10.0
EC002584
EU RoHS
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar
Evet
Bilinen Muafiyetler Dahilinde
6(c), 7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-15
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.