PLCnext Technology

PLCnext Technology

PLCnext Technology; açık donanım, modüler mühendislik yazılımı, bir küresel topluluk ve bir dijital yazılım mağazasından oluşan endüstriyel otomasyon eko sistemidir.

Go to Product Detail Page for item 1151412
AXC F 1152 - Kontrolör
AXC F 1152 - Kontrolör
1151412

Kontrolör (SPS), PLCnext Control; Programlama: Yüksek seviyeli dil ve IEC 61131-3; İşletim sistemi: Yocto/Linux® (gerçek zaman); Programlama aracı: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; İşlemci: Arm® Cortex®-A9, 1x 800 MHz; IoT bağlantısı: PROFICLOUD ve bulut konnektörleri aracılığıyla tüm bulut ortamları; IEC 62443-4-1 uyarınca sertifikalı geliştirme süreci, IEC 62443-4-2 uyarınca sertifikalandırılmış ürün (Sertifikasyon koşulları için kullanıcı dokümantasyonuna bakın);.

PLCnext Technology logosu

PLCnext Technology, IT ve OT dünyalarını birbirine bağlar. Uygulamanızı IIoT ve Endüstri 4.0'a hazırlayın

Dijitalleşme ve küreselleşme, endüstriyel otomasyon konusunda yeni talepler oluşturmaktadır. Açık otomasyon sisteminin hassas şekilde isteğe uyarlanmış tasarımı, esnek modüler genişletme kadar önemlidir. IEC 61131-3'e göre PLC sistemlerinin standart programlanmasına ilave olarak, paralel programlama ve C/C++, C# ve Matlab® Simulink® gibi programlama dillerinin kombinasyonu da PLCnext Control ile gerçek zamanda mümkündür. PLCnext Engineer'in ücretsiz temel sürümüyle uygulama geliştirme sürecinizi hızlandırın. Veya bildiğiniz programlama ortamını kullanın. Karar sizin.

Kolay bulut entegrasyonu, açık kaynak kodlu yazılım kullanma seçeneği ve PLCnext Community'nin sürekli gelişen uzmanlığı yoluyla yeni işbirliği şekillerinden yararlanacaksınız. Elde edilen çözüm uygulamaları, yazılım modülleri, runtime sistemleri ve fonksiyon eklentileri PLCnext Store'da mevcut olup uygulamalar yaratırken muazzam zaman ve maliyet tasarrufları sağlar. Bu nedenle PLCnext Technology, zorlu modern otomasyon işleriniz için ideal ekosistemdir.

PLCnext Kontrolör

Gerçek zaman yeteneği ve IEC61131-3 ile yüksek düzey diller birleştirilebilir PLCnext Kontrolör

PLCnext Control, PLCnext Technology için geliştirilmiş bir kontrol platformudur. Tescilli sistemlerin getirdiği sınırlamalar olmaksızın otomasyon sağlar. Linux tabanlı kontrolörler, IEC 61131-3 standardı ve C/C++ ile MATLAB® Simulink® gibi üst düzey diller için gerçek zamanlı çalışabilir. Patentli görev işleme yaklaşımı, IEC kodunu, üst düzey dilleri ve model tabanlı araçları tek bir görev kapsamında bir araya getirir.

Bulut hizmetlerini ve diğer hizmetleri açık arayüzler aracılığıyla entegre edin. Sistem verilerinizi kullanarak, halihazırda çalışmakta olan sistemlere müdahale etmeden süreçleri optimize edin, kaliteyi artırın ve maliyetleri azaltın. PLCnext Control, IEC 62443-4-2 ML 3 Tam Süreç Profili ve IEC 62443-4-2 standartlarına uygun olarak TÜV sertifikasına sahiptir. AXC F 2152 ve AXC F 3152 kontrolörleri ayrıca IEC 61850 Ed. 2.1 ve IEC 62351-3 standartlarına da uygundur.

Ürün yelpazesi, modüler IP20 kontrolörlerden başlayıp, yüksek performanslı kontrolörler üzerinden PC tabanlı edge cihazlara ve Virtual PLCnext Control’e kadar uzanan ölçeklenebilir kontrol çözümlerini içermektedir. I/O'lar, arayüzler ve işlevler esnek bir şekilde genişletilebilir. Yapay zekâ ve edge uygulamaları için optimize edilmiş donanımlar mevcuttur. Açık kaynaklı Linux çekirdeği, OPC UA, TSN ve 5G gibi teknolojilerin entegrasyonunu mümkün kılar ve geleceğe hazır uyumu garanti eder.

E-bülten
PLCnext Technology e-bülten

PLCnext Technology hakkında, kullanım örnekleri, 3D donanım görselleri ve ekosistemin dört bileşeni hakkında bilgiler içeren etkileşimli e-broşürü inceleyin.

Çevrimiçi mağazadaki ek bağlantılar, videolar ve içerikler, PLCnext Technology dünyası hakkında daha fazla bilgi sunar.

E-bültene git
PLCnext Technology e-bülten
PLCnext Engineer yazılımının bir bölümünü gösteren ekran

Endüstriyel otomasyon için mühendislik yazılımı PLCnext Engineer

PLCnext Engineer, endüstriyel otomasyon için açık bir geliştirme ortamında geleneksel PLC programlamasını, en yeni yazılım geliştirme yaklaşımlarını ve yapay zekâ destekli yardım özelliklerini bir araya getirir. Bu yaklaşımla, ilk proje fikrinden devreye almaya kadar uzanan süreç boyunca otomasyon çözümlerini daha verimli bir şekilde geliştirebilir, test edebilir ve optimize edebilirsiniz. PLCnext Engineer, PLCnext Control için uygulama geliştirmeye yönelik tüm temel işlevleri tek bir yazılım paketinde bir araya getirir:

• IEC 61131-3'e uygun programlama
• Görselleştirme
• Yapılandırma
• Diyagnostuk

PLCnext Technology’nin açık mimarisi sayesinde, klasik PLC programlama, üst düzey diller, modern yazılım geliştirme ve yapay zekâ destekli işlevler birbirleriyle esnek bir şekilde entegre edilebilir. Bu sayede otomasyon uzmanları ve IT uzmanları, her biri kendi tercih ettiği araçları ve programlama dillerini kullanarak bir uygulama üzerinde eşzamanlı olarak çalışabilirler. Bu, özel geliştirme ortamlarının getirdiği kısıtlamaları ortadan kaldırır. Bu yaklaşım geliştirme süreçlerini basitleştirir, farklı disiplinler arasındaki işbirliğini geliştirir ve yeni uygulamaların pazara sunulma süresini kısaltır.

Daha verimli mühendislik için yapay zekâ desteği

Entegre üretken yapay zekâ, geliştiricilerin görevleri daha hızlı çözmelerine, bilgiyi daha verimli kullanmalarına ve geliştirme süreçlerini hızlandırmalarına yardımcı olur. Bağlam temelli bilgiler sunar, uygulamaların oluşturulmasına ve optimize edilmesine yardımcı olur ve mevcut program kodları, yapılandırmalar ve belgelerle çalışmayı kolaylaştırır. Bu sayede yeni uygulamaların daha hızlı hayata geçirilmesi ve mevcut otomasyon çözümlerinin verimli bir şekilde genişletilmesi ve optimize edilmesi mümkün hale gelir.

Özellikle karmaşık uygulamalarda yapay zekâ, mevcut proje ve uygulama bilgilerinin daha hızlı bir şekilde erişilebilir hale getirilmesine yardımcı olur, eğitim sürelerini kısaltır ve mühendislik ekiplerinin günlük iş yükünü hafifletir. Kontrol her zaman kullanıcıda kalır: Öneriler şeffaf bir şekilde gösterilir ve değişiklikler ancak onaylandıktan sonra uygulanır. Bu sayede mühendislik ekipleri, inovasyona daha fazla zaman ayırabilir, geliştirme çevrim sürelerini kısaltabilir ve yeni otomasyon çözümlerinin uygulanmasını hızlandırabilir.

Sınırsız programlama olanakları

Matlab Simulink yazılımı ile simülasyon
CODESYS yazılımı ile ekran
"Eclipse® yazılım ekranı
Podman yazılımının bulunduğu ekran
Matlab Simulink yazılımı ile simülasyon

Matlab Simulink®, The MathWorks Inc. tarafından geliştirilen, dinamik sistemlerin ve kontrol algoritmalarının grafiksel modellemesi, simülasyonu, geliştirilmesi ve uygulanması için kullanılan bir yazılım ortamıdır. PLCnext Technology ile birlikte Simulink, mühendislerin geleneksel PLC programlamasına gerek kalmadan gelişmiş otomasyon mantıkları oluşturmasına olanak tanır. PLCnext Target for Simulink ile modeller, doğrudan IEC 61131-3 standardına uygun fonksiyon bloklarına veya PLCnext Engineer programlarına dönüştürülebilir ve PLCnext Control üzerinde çalıştırılabilir. Bu kusursuz entegrasyon, model tabanlı geliştirme ile endüstriyel otomasyon arasındaki boşluğu doldurmaktadır. Geliştirme sürecini optimize eder, hataları azaltır ve pazara sunma süresini kısaltır.

CODESYS yazılımı ile ekran

CODESYS, kontrol projelerinin IEC 61131-3 standardına uygun olarak esnek ve sezgisel bir şekilde hayata geçirilmesini sağlayan, yaygın olarak kullanılan ve güçlü bir geliştirme ortamıdır. Açık mimarisi, kapsamlı kütüphaneleri ve entegre görselleştirme araçlarıyla CODESYS, PLCnext Technology dünyası için de mükemmel bir katkıdır. Alışkın olduğunuz CODESYS geliştirme ortamınızı, PLCnext Technology'nin avantajları ve açık yapısıyla birleştirin. CODESYS uygulamanızı, C++’ın sunduğu esneklik ve performansla gerçek zamanlı olarak geliştirin. PLCnext Control cihazınızın Global Data Space (GDS) özelliğinin CODESYS ile sorunsuz entegrasyonu sayesinde, herhangi bir uygulamayı CODESYS gerçek zamanlı ortamına bağlayabilirsiniz.

"Eclipse® yazılım ekranı

PLCnext Technology Toolchain, endüstriyel otomasyonu yeniden düşünmek isteyen herkes için ideal bir çözümdür. Geliştiricilere, hem gerçek zamanlı hem de gerçek zamanlı olmayan uygulamalar için C++ ve C# gibi modern üst düzey dilleri kullanma özgürlüğü sağlar. PLCnext CLI, Eclipse® için bir eklenti ve Visual Studio® uzantısı gibi güçlü araçlarla donatılmış bu toolchain, mevcut geliştirme ortamlarına sorunsuz bir şekilde entegre olur ve akıcı bir iş akışı sağlar. İster Windows ister Linux olsun, PLCnext Technology Toolchain, özel otomasyon çözümleri için azami esneklik ve açıklık sunar. Bu, klasik PLC programlamasını geleceğe yönelik bir mühendislik deneyimine dönüştürür – açık, network'e bağlı ve sınırsız.

Podman yazılımının bulunduğu ekran

Phoenix Contact, endüstriyel otomasyon alanında Podman’ın konteyner tabanlı çözümünü kullanmaktadır. Hafif ve docker uyumlu bir konteyner motoru olan Podman, herhangi bir ek yük veya kök arka plan programı gerektirmeden uygulamaların doğrudan kontrolör üzerinde dağıtılmasını ve yönetilmesini sağlar. Firmware sürümü 2023.0’ın piyasaya sürülmesinden bu yana, Podman, PLCnext Technology işletim sisteminin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Geliştiriciler, sadece birkaç komutla konteyner tabanlı uygulamaları başlatabilir, yönetebilir ve otomatikleştirebilir. Bu uygulamalar arasında örneğin Node-RED, OPC UA haberleşmesi ve özel mikro hizmetler yer almaktadır. Bu entegrasyon, PLCnext Control’ü modüler otomasyon çözümleri için bir platform haline getirir. Açık kaynaklı araçlarla uyumludur ve kök erişimi gerektirmeyen konteynerleri destekler. Podman ile esneklik, ölçeklenebilirlik ve geleceğe dönük bir mimariye güvenebilirsiniz.

SPS fuarında Phoenix Contact

SPS 2026'da bizi ziyaret edin

24-26 Kasım tarihleri arasında 9. Salon, 310 numaralı standımıza uğrayın ve açık ekosistemlerin, Endüstriyel Yapay Zekânın ve bütünsel güvenliğin endüstriyel otomasyonun gelecekteki sürdürülebilirliğini nasıl sağladığını görün.

İş modelini gösteren PLCnext Mağazasının temsili

Uygulama geliştirmede zaman ve maliyet tasarrufları PLCnext Store

Otomasyon projelerinde karmaşık yazılım işlevleri giderek daha fazla önem kazanmakta ve bu alanda uzmanlık bilgisi gerektirmektedir. PLCnext Store, bu konuda çözümler sunan dijital bir yazılım pazarıdır.

PLCnext Store’da, PLCnext Control’ün işlevlerini kolayca genişletmenizi sağlayan yazılım uygulamaları sunulmaktadır. Sunulan ürünler, yazılım kütüphanelerinden, herhangi bir programlama bilgisi gerektirmeden kullanılabilen tam olarak geliştirilmiş uygulamalara kadar uzanmaktadır. Üçüncü taraf sağlayıcılar da kendi uygulamalarını sunabilirler. Mağazada çeşitli kullanım senaryoları için doğru çözümleri bulacaksınız.

Ürün yelpazesi sürekli olarak genişletilmekte ve bu sayede uygulama alanları da artmaktadır. PLCnext Store’da ayrıca özel ihtiyaçlara yönelik çözümler de sunulmaktadır.

Ofis ortamında iki kişi konuşuyor

Bilgi birikiminden yararlanın PLCnext Topluluğu

Dijitalleşme ve küreselleşme, yeni işbirliği biçimlerini gerektirmektedir. Daha kısa geliştirme döngüleri ve yoğun rekabet, şirketler için yeni zorluklar ortaya çıkarmaktadır. PLCnext Technology ile, farklı disiplinlerden birkaç geliştirici bir proje üzerinde birlikte çalışabilir. Bu, özellikle karmaşık uygulamalar için uygulama geliştirme sürecini hızlandırır.

Örneğin GitHub'dan açık kaynak kodlu yazılım kullanın. Topluluk, kodun hatalara daha az açık olmasını ve hata düzeltmelerinin daha hızlı bir şekilde sunulmasını sağlar. Bu şekilde yenilikçi gücünüzü artırır ve kaynaklardan tasarruf edersiniz. PLCnext Community web sitesinden ve sosyal medya kanallarından güncel gelişmeleri takip edin. Firmware güncellemeleri ve ürün haberleri hakkında bilgi alacaksınız. Başkalarıyla fikir alışverişinde bulunun ve forumdan yararlanın. Deneyimlerinizi paylaşın.

PLCnext Community'nin bir üyesi olun! #iamplcnext #plcnext

Phoenix Contact, Yaskawa ve Festo arasında iş birliği

Açık teknoloji ile güçlü iş ortakları bir araya geliyor – İnovasyon platformu olarak PLCnext Technology

Ağ tabanlı otomasyonda, iş ortaklıkları yenilik ve ilerlemenin temel unsurlarından biridir. PLCnext Technology, kurumsal sınırların ötesinde işbirliğinin temelini atmaktadır. Açıklık, güven ve ortak değerler, uzmanlık paylaşımını teşvik eder, geliştirme döngülerini kısaltır ve yeni teknolojilerin entegrasyonunu kolaylaştırır.

Geliştiriciler, dağıtımcılar, üniversiteler ve mağaza ortakları, sundukları çözümlerle ekosistemin yenilikçilik gücüne katkıda bulunuyorlar. PLCnext Technology’nin açık mimarisi, çeşitli teknolojilerin entegrasyonunu mümkün kılar ve sektöre özgü gereksinimlere yönelik özelleştirilmiş çözümleri destekler.

PLCnext Technology Ecosystem'inin merkezinde, tümleşik sistemlerde esnek ve güvenli kontrol çözümleri sunan, lisanslanabilir bir işletim sistemi olan PLCnext Technology Core yer almaktadır. Festo ve Yaskawa gibi şirketler, kendi çözümleriyle bu ekosistemi genişletiyorlar. İş ortakları ve toplum, birlikte endüstriyel otomasyonu ileriye taşıyor.

Daha hızlı geliştirmeler ve daha fazla yenilikçi güç için mevcut potansiyelden daha iyi yararlanmalıyız.
PLCnext Store, tüm endüstrinin ortak zekâsını kullanmak için tasarlanmıştır

Ulrich Leidecker - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Endüstri Yönetimi ve Otomasyon İş Segmenti Operasyon Direktörü ve Başkanı
Ulrich Leidecker

Ulrich Leidecker

PLCnext Technology ile avantajlarınız

Bağlantılı birlikte çalışma simgeleri
Veri paylaşım PCB'si
Gece yıldızlı gökyüzünün önünde duran bir adam
Gece yıldızlı gökyüzü
Dizüstü bilgisayarda çalışan bir programcı
Bağlantılı birlikte çalışma simgeleri

PLCnext Technology ile farklı nesillerden birkaç geliştirici farklı programlama dilleri kullanmak suretiyle paralel fakat birbirinden bağımsız olarak bir kontrolör programı üzerinde çalışabilir Böylece klasik PLC dünyasının avantajlarını ve PLCnext Teknolojisinin açıklığını ve esnekliğini kullanarak karmaşık uygulamaları hızlı şekilde geliştirebilirsiniz.

Veri paylaşım PCB'si

Farklı dillerdeki program dizilerini istediğiniz gibi görevlere birleştirin. PLCnext Teknology'nin görev yönetimi (patent başvurusu yapıldı), farklı menşeli program rutinlerinin klasik bir IEC 61131 PLC kodu gibi çalışmasını sağlar - üst düzey dil programlarınız otomatik olarak belirleyici olur. Platform program kodunun tutarlı şekilde veri paylaşımını ve eş zamanlı yürütülmesini sağlar.

Gece yıldızlı gökyüzünün önünde duran bir adam

PLCnext Technology bağımsız olarak oluşturulan program parçalarının ve komple uygulamaların istenilen kombinasyonunu sağlar. Açık kaynaklı yazılım ve uygulamaların kullanılması geliştirme süreçlerinin verimliliğini artırır. Gelecekteki genişletmelerde sınır yoktur.

Gece yıldızlı gökyüzü

PLCnext Technology, network'e entegre otomasyon sistemlerinde açık iletişim için mevcut ve gelecekteki arabirim ve protokollerin entegrasyonunu sağlar. Bulut tabanlı hizmetlere ve veri tabanlarına doğrudan bağlantı yoluyla yeni IoT tabanlı iş modelleri uygulayın.

Dizüstü bilgisayarda çalışan bir programcı

PLCnext Teknology'nin açık olması sayesinde favori programlama dili olan IEC 61131 ya da üst düzey bir dili kullanmak mümkündür. Bireysel çözümünüzü PLCnext Engineer, Matlab Simulink, Eclipse veya Visual Studio gibi tanıdık bir geliştirme ortamında rahatça geliştirin.

IT güvenliğini korumak ve daima güncel kalmak bizim için çok önemlidir.

Philipp Eiben - Kraftwerk Huntorf, Proses izleme
Philipp Eiben

Philipp Eiben