RFC 4072R
-
Kontrolör
1136419
Kontrolör (SPS), PLCnext Control; Programlama: Yüksek seviyeli dil ve IEC 61131-3; İşletim sistemi: Yocto/Linux® (gerçek zaman); Programlama aracı: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; İşlemci: Intel® Core™ i5-6300U, 2x 2,4 GHz; PROFINET S2 sistem yedekliliği, Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Uygulamaya yönelik not | Mevcut durumda ürünü, AB Siber Dayanıklılık Yasası (CRA) hakkında şu anda mevcut olan bilgilere dayanarak 11 Aralık 2027 itibarıyla CRA gereksinimlerine uyum sağlayacak şekilde hazırlıyoruz. |
| Ürün tipi | Kontrolör |
| Ürün gamı | PLCnext Control |
| Tasarım | Stand-alone |
| Önemli özellikler | PROFINET S2 sistem yedekliliği |
| Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır | |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Kirlilik sınıfı | 2 (IP54 veya daha yüksek koruma sınıfına sahip bir kontrol panosuna veya muhafazaya monte edildiğinde) |
| Ekran | |
| Diyagnostik ekranı | evet |
| İşletim sistemi | Yocto/Linux® (gerçek zaman) |
| İşlemci | Intel®Core™ i5-6300U, 2x 2,4 GHz |
| Flaş bellek | 100 Mbyte (dahili flaş bellek) |
| Phoenix Contact'tan SD kart (harici flash bellek için aksesuarlara bakın) | |
| IEC 61131 çalışma zamanı sistemi | |
| Program hafızası | 16 Mbyte |
| Kalıcı veri depolama | 2 Mbyte |
| Veri depolama | 32 Mbyte |
| Çevrim süresi | 1 ms (döngüsel görev için; önerilen: min. 10 ms) |
| Kontrol görevi sayısı | 6 (maks. 1 kullanıcı görevi, maks. 5 olay görevi) |
| PROFINET | |
| Cihaz fonksiyonu | PROFINET-Controller |
| Desteklenen cihaz sayısı (PROFINET-Controller) | maks. 256 |
| Vendor ID | 00B0hex / 176dez |
| Fonksiyon | |
| Diyagnostik ekranı | evet |
| Yedekleme fonksiyonu | evet |
| Yedeklilik işlevi hakkında not | Kontrolör yedeklemesi |
| Emniyet fonksiyonu | yok |
| İşlevsellik | |
| Programlama aracı | PLCnext Engineer |
| Eclipse® | |
| Visual Studio® | |
| MATLAB®/ Simulink® | |
| Desteklenen programlama dilleri | Instruction list (IL) |
| Symbolic flowchart (SFC) | |
| Ladder diagram (LD) | |
| Function block diagram (FBD) | |
| Structured text (ST) | |
| C++ | |
| C# | |
| Java | |
| Python® | |
| Simulink® | |
| Sistem gereksinimleri | |
| Uygulama arayüzü | OPC UA® |
| OPC UA Pub/Sub | |
| Güç tüketimi | tip. 25 W (Fan modülü bulunmayan) |
| maks. 35 W (Fan modülü bulunan) | |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 25 W (Fan modülü bulunmayan) |
| İletim ortamı | Bakır |
| FO | |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 18 V DC ... 32,1 V DC (dalgalanma dahil (3,6 VPP)) |
| Bağlantı beslemesi | COMBICON üzerinden; maks. iletken kesit alanı 2.5 mm² |
| Gerçek zaman saati | |
| Realtime saat | entegre (kapasitif arabelleğe alma) |
| Gerçek zamanlı saat tanımı | 1.73 s/gün = 25 °C'de 20 ppm |
| Güç rezervi | min. 240 h (25 °C'de) |
| tip. 360 h (25 °C'de) | |
| Potansiyeller | |
| Koruma devresi | Besleme geriliminde aşırı gerilime karşı koruma; elektronik |
| Ters polarite koruması/ besleme gerilimi; elektronik | |
| Sıkma torku | 0,5 ... 0,6 Nm |
| COMBICON konnektör | |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Web server | evet |
| USB | |
| Arabirim adeti | 1 |
| Bağlantı yöntemi | A tipi USB, soket |
| Ethernet | |
| Bus sistemi | RJ45 |
| Arabirim adeti | 4 |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 dişi konnektör |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Auto negotiation ve auto crossing, otomatik polarite değişimi |
| İletim hızı | 10/100/1000 Mbit/s (LAN 1/LAN 2, yarı çift yönlü veya tam çift yönlü) |
| 10/100 Mbit/s (LAN3.1/LAN3.2 (dahili anahtarlamalı), yarı çift yönlü veya tam çift yönlü) | |
| Dış boyutlar | |
| Genişlik / Yükseklik / Derinlik | 122 mm / 182 mm / 173 mm (fan modülü yok) |
| 122 mm / 220 mm / 173 mm (Fan modülü bulunan) | |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | 0 °C ... 60 °C deniz seviyesinden 2000 m’ye kadar (tavsiye edilen: 50°C'nin üzerinde fan modülüyle) |
| 0 °C ... 55 °C Ortalama deniz seviyesinden 2000 m ... 3000 m yükseklikte (Yalnızca fan modülü ile birlikte) | |
| 0 °C ... 50 °C Ortalama deniz seviyesinden 3000 m ... 4000 m yükseklikte (Yalnızca fan modülü ile birlikte) | |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 70 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Darbe (çalışma) | 20g (EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27'ye uygun) |
| Titreşim (çalışma) | 1g (EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ye uygun) |
| Hava basıncı (çalışma) | 60 kPa ... 108 kPa (deniz seviyesinden 4000 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 58 kPa ... 108 kPa (deniz seviyesinden 4500 m’ye kadar) |
| DIN 40046-36, DIN 40046-37'ye göre fonksiyonları tehdit eden gazlara direnç | Cihazın bu ortam koşullarında kullanılması yasaktır. |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| EMC direktifleriyle uyum | EN IEC 61000-6-2 uyarınca bağışıklık testi Elektrostatik deşarj (ESD)IEC 61000-4-2 Kriter B, ±6 kV kontak deşarjı, ±8 kV hava deşarjı |
| EN IEC 61000-6-2 uyarınca bağışıklık testi Elektromanyetik alanlarIEC 61000-4-3 Kriter A, Field yoğunluğu: 10 V/m | |
| EN IEC 61000-6-2 uyarınca bağışıklık testi Hızlı transient'ler (patlama)IEC 61000-4-4 Kriter B, Besleme hatları: ±2 kV, Sinyal/veri hatları: ±2 kV | |
| EN IEC 61000-6-2 uyarınca bağışıklık testi Transient aşırı gerilim (darbe)IEC 61000-4-5 Kriter B, besleme hatları: ±0,5 kV, sinyal/veri kabloları: ±1 kV | |
| EN IEC 61000-6-2 uyarınca bağışıklık testi İletilen parazitIEC 61000-4-6 Kriter A; 10 V test gerilimi | |
| EN IEC 61000-6-4 uyarınca gürültü emisyon testi Sınıf A |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 1136419 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DRA |
| Ürün Kodu | DRADBA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151072230 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 3.062 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 2.000 g |
| Gümrük tarife no | 85371091 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | fb620ac8-c3b8-42b6-9454-fafe7da884fb |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 114,5 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
SD FLASH 2GB PLCNEXT MEMORY - Program/konfigürasyon hafızası 1043501
-
SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY - Program/konfigürasyon hafızası 1061701
-
SD FLASH 16GB PLCNEXT MEM LIC - Program/konfigürasyon hafızası 1831737
-
SD FLASH 32GB PLCNEXT MEMORY LIC - Program/konfigürasyon hafızası 1151111
-
SD FLASH PLCNEXT MEMORY LIC CFG - Program/konfigürasyon hafızası 1308064
-
PLCNEXT ENGINEER - Programlama yazılımı 1046008
-
RFC FAN MODULE - Fan 2404085
-
FL SFP SX - Media module 2891754
-
FL SFP LH - Media module 2989912
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - FO patch kablosu 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - FO patch kablosu 1115634
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/5 - FO patch kablosu 1115637
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - FO patch kablosu 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - FO patch kablosu 1115629
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/5 - FO patch kablosu 1115626
-
PLCNEXT TECHNOLOGY TOOLCHAIN - Programlama yazılımı 1639782
Avantajlarınız
Zaman açısından kritik süreçlerin belirleyici ve güvenilir bir şekilde yürütülmesi için gerçek zaman özellikli Linux işletim sistemi
Desteklenen protokoller: HTTP, HTTPS, FTP, OPC UA, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP, vb. – IT sistemleri ile sorunsuz iletişim için
Proficloud, PLCnext Store ve tüm bulut platformlarına doğrudan bağlantı sayesinde uygulamalarınızın IoT entegrasyonu kesintisiz şekilde gerçekleştirilir
Mevcut otomasyon teknolojisi sistemlerine ve kurulumlarına kolay entegrasyon için çok sayıda fieldbus protokolü (PROFINET, Modbus TCP/RTU, Ethernet/IP, vb.) desteği
Klasik PLC programlama ile C++, C# veya Python gibi modern üst seviye dillerin birleşimi sayesinde maksimum tasarım özgürlüğü
Uygulamalarınızın ve verilerinizin korunması için endüstriyel otomasyonun en yüksek güvenlik gereksinimlerini karşılar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018