RFC 480S PN 4TX ve RFC 4072S Uzak Saha Kontrolörleri için fan modülü.
Ürün Ayrıntıları
Uygulamaya yönelik not
Uygulamaya yönelik not
Yalnızca endüstriyel kullanım için
Ürün tipi
Fan
Nominal durum için maksimum güç kaybı
tip. 1,2 W
Besleme
Besleme gerilimi
24 V DC
Genişlik
107 mm
Yükseklik
38 mm
Derinlik
137,1 mm
Boyutlar ile ilgili not
Belirtilen yükseklik montajsız durumu belirtir
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma)
0 °C ... 55 °C (Ortalama deniz seviyesinden 2000 m ... 3000 m yükseklikte)
0 °C ... 60 °C (Ortalama deniz seviyesinden 0 m ... 2000 m yükseklikte)
Ürün numarası
2404085
Ambalaj birimi
1 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
DRA
Ürün Kodu
DRADBZ
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4055626443980
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
290,8 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
275 g
Gümrük tarife no
84145915
Menşe ülke
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27242292
ECLASS-15.0
27242292
ETIM
ETIM 10.0
EC002584
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
DNV
Onay kimliği: TAA00003CX
DNV
Onay kimliği: TAA00003CX
EU RoHS
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar
Evet
Bilinen Muafiyetler Dahilinde
6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.