cULus Onaylı
Onay kimliği: E468743| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 30 A | - 10 | ||
Kontak ara parça modülü, pin sayısı: 2, güç kontakları: 2, kontrol kontakları: 0, Dişi, Push-in bağlantı, 830 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 6 mm2, uygulama: Güç
| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 30 A | - 10 | ||