HC-M-02-CT-F - Kontak ara parça modülü
1414361

Kontak ara parça modülü, pin sayısı: 2, güç kontakları: 2, kontrol kontakları: 0, Dişi, Krimp bağlantı, 830 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, uygulama: Güç

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler