MBKKB 2,5-PV
-
Minyatür geçiş klemensi
2800583
Minyatür geçiş klemensi, eşpotansiyel bağlantı ile, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 24 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, 1. ve 2. kat , Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Minyatür terminal bloğu |
Bağlantı sayısı | 4 |
Satır sayısı | 2 |
Potansiyeller | 2 |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Nominal darbe gerilimi | 6 kV |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 0,77 W |
Kat başına bağlantı sayısı | 2 |
Nominal kesit | 2,5 mm² |
1. ve 2. kat | |
Vida yivi | M3 |
Sıkma torku | 0,5 ... 0,6 Nm |
Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
İç silindirik gösterge | A3 |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Kesit AWG | 24 ... 12 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Esnek iletken kesiti | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok telli [AWG] | 24 ... 14 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Tarak köprülü kesit alanı, tek telli | 2,5 mm² |
Tarak köprülü kesit alanı, çok telli | 2,5 mm² |
Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aynı kesitli 2 iletken, çok telli, plastik manşonsuz TWIN yüksük bulunan | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Nominal akım | 24 A |
Maksimum yük akımı | 24 A (4 mm² kesitli iletken kullanıldığında, bağlanan tüm iletkenlerin toplam akımı maksimum yük akımını aşmamalıdır.) |
Nominal gerilim | 500 V |
Nominal kesit alanı | 2,5 mm² |
Genişlik | 5,2 mm |
Kapak genişliği | 2,5 mm |
Yükseklik | 62 mm |
NS 15'te derinlik | 47,5 mm |
NS 35/7,5'te derinlik | 48 mm |
NS 35/15'te derinlik | 55,5 mm |
Renk | gri (RAL 7042) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V2 |
İzolasyon malzeme grubu | I |
Yalıtım malzemesi | PA |
Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması | -60 °C |
Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) | 125 °C |
Aşırı gerilim testi | |
Sonuç | Test geçildi |
Sıcaklık artış testi | |
Gereksinim sıcaklık artış testi | Sıcaklık artışı ≤ 45 K |
Sonuç | Test geçildi |
Kısa süreli dayanım akımı 2,5 mm² | 0,3 kA |
Kısa süreli dayanım akımı 4 mm² | 0,48 kA |
Sonuç | Test geçildi |
Güç frekansı dayanım gerilimi | |
Test gerilimi set değeri | 1,89 kV |
Sonuç | Test geçildi |
Mekanik veriler | |
Açık yan taraf | Evet |
Mekanik kuvvet | |
Sonuç | Test geçildi |
Taşıyıcıdaki ek | |
DIN rayı/Befestigungsauflage | NS 35/NS 15 |
Sonuç | Test geçildi |
İletken hasarı ve gevşemesi için test | |
Dönme hızı | 10 dev/dak |
Devir | 135 |
Kablo kesiti/ağırlık | 0.2 mm2/0.2 kg |
2,5 mm²/0,7 kg | |
4 mm²/0,9 kg | |
Sonuç | Test geçildi |
İğne ucu alevi testi | |
İfşa süresi | 30 s |
Sonuç | Test geçildi |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -60 °C ... 110 °C (Kendinden ısınma dahil çalışma sıcaklığı aralığı; maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı, bkz. RTI Elec.) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
İzin verilen nem (çalışma) | 20 % ... 90 % |
İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
Montaj tipi | NS 15 |
NS 35/7,5 | |
NS 35/15 |
Ürün numarası | 2800583 |
Ambalaj birimi | 50 pc |
Satış Kodu | BE1 |
Ürün Kodu | BE1264 |
Katalog Sayfası | Sayfa 560C-1-2019 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918074272 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 11,88 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 11,88 g |
Gümrük tarife no | 85369010 |
Menşe ülke | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
SCIP | a6e6a7dc-857e-43d1-ac12-be2049ca1040 |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
FBRNI 2-5 N - Üst köprü 3000175
-
FBRNI 3-5 N - Üst köprü 3000162
-
FBRNI 4-5 N - Üst köprü 3000159
-
FBRNI 10-5 N - Üst köprü 2770639
-
FBRNI 20-5 N - Üst köprü 3000609
-
EB 2- 5 - Tarak köprü 1401158
-
EB 3- 5 - Tarak köprü 1401145
-
EB 10- 5 - Tarak köprü 1401132
-
SBRN 2-7 - Bara köprü 1413230
-
DP-MBKKB 2,5 - Aralık parçası 1413065
-
D-MBKKB 2,5 - Kapak 1413052
-
FB-150 METER - Üst köprü 0201595
-
RPS - İndirici fiş 0201647
-
TS-KK 3 SO - Ayırma plakası 2778534
-
SBS 5:UNBEDRUCKT - Etiket plakası 1007219
-
TS-KK 3 - Ayırma plakası 2770215
-
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1401695
-
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - DIN rayı delikli 1401682
-
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - DIN rayı delikli 1401763
-
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - DIN rayı delikli 1204096
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Son kapak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201895
-
NS 35/15 CAP - Son kapak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201798
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 1050004
-
ZB 5 CUS - Etiket şeridi 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Etiket şeridi 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Etiket şeridi 1050415
-
UC-TM 5 - Klemens etiketleri 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Klemens etiketleri 0824581
-
UCT-TM 5 - Klemens etiketleri 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Klemens etiketleri 0829595
-
GBS 5-25X12 - Klemens işaretleme için grup etiket 0810588
-
GBS 5-25X5 - Klemens işaretleme için grup etiket 0829126
-
STP 5-2-ZB - Etiket taşıyıcılar 3037643
-
CLIPFIX 35 - Durdurucu 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Durdurucu 3022276
-
E/NS 35 N - Durdurucu 0800886
-
E/MBK - Durdurucu 1401637
-
E/MK - Durdurucu 1421633
-
E/MK 1 - Durdurucu 1421659
-
PSBJ 3/13/4 - Test fişi dizisi 0201304
-
PSB 3/10/4 - Test fişi dizisi 0601292
-
E/UK - Durdurucu 1201442
-
E/UK 1 - Durdurucu 1201413
-
SZS 0,6X3,5 - Tornavida 1205053
Avantajlarınız
Sabit köprüler ve test soketleri her iki düzeyde kullanılabilir
Tüm klemensler işaretlenebildiğinden, anlaşılabilir bir düzenleme
Kompakt dizayn ve bir 15 mm DIN raya bağlantı opsiyonu sayesinde yerden tasarruf
Standart plug-in köprüler sayesinde basit potansiyel dağılımı
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018