Faydalı bilgiler
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
Montaj malzemesi
E/MK - Durdurucu
E/MK
-
Durdurucu
1421633
Durdurucu, genişlik: 6.2 mm, renk: gri
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Durdurucu
Ölçüler
Boyutlu çizim
Genişlik
6 mm
Yükseklik
22 mm
Derinlik
11,4 mm
NS 35/7,5'te derinlik
19,5 mm
Uzunluk
22 mm
Malzeme teknik özellikleri
Renk
gri (RAL 7042)
Malzeme
PA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı
V2
Kaplama
3.2 mm tespit deliği
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-60 °C ... 105 °C (maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı RTI Elec.)
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)
-25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C)
Ortam sıcaklığı (montaj)
-5 °C ... 70 °C
Ortam sıcaklığı (aktivasyon)
-5 °C ... 70 °C
İzin verilen nem (stok/nakliye)
30 % ... 70 %
Montaj
Montaj tipi
NS 15
Ticari Veriler
Ürün numarası
1421633
Ambalaj birimi
100 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
BE7
Ürün Kodu
BE7111
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4017918021559
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
1,42 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
1,418 g
Gümrük tarife no
39269097
Menşe ülke
PL
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
27250302
ECLASS-15.0
27250302
ETIM
ETIM 10.0
EC001041
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
EF3.1 İklim Değişikliği
CO2e kg
0,007 kg CO2e
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Aksesuarlar
KLM 1
-
Klemens dizisi etiket taşıyıcı
1004319
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10
-
DIN ray, deliksiz
1401695
NS 15 PERF 2000MM VPE 10
-
DIN rayı delikli
1401682
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10
-
DIN rayı delikli
1401763
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10
-
DIN rayı delikli
1204096
Sık arananlar
DIN rayları
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı