UL onaylı
Onay kimliği: E118976Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Güç | 600 V | 80 A | - 6 | |
Kontrol | 600 V | 16 A | 14 |
Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin
Kontak ara parçası, pin sayısı: 4+2+PE, boyut: B16, güç kontakları: 4, kontrol kontakları: 2, Pin, Vidalı bağlantı, 830 V, 80 A, 1,5 mm2 ... 16 mm2, uygulama: Güç/sinyal
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Güç | 600 V | 80 A | - 6 | |
Kontrol | 600 V | 16 A | 14 |