HC-B06-I-PT-CI-F - Kontak ara parçası
1350024

Kontak ara parçası, pin sayısı: 6+2 PE, boyut: B6, kutup başına bağlantı sayısı: 1, Dişi, Push-in bağlantı, 500 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, uygulama: Güç, aletsiz "klik" kilitlemeli montaj

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Önemli ölçüde zaman tasarrufu ve iyileştirilmiş kullanım: Push-in bağlantı teknolojisi ve yenilikçi "klik" kilitleme ile istikrarlı ve kolay aletsiz kurulum ve montaj
Push-in bağlantı teknolojisiyle PE bağlantısının aletsiz kurulumu ve montajı
Diğer bağlantı teknolojileri ile karşılaştırıldığında en kısa kurulum süresi
Özellikle dar yerlerde hızlı ve zahmetsiz kablaj
Güvenli kurulum: Kontak ara parçalarının konnektör muhafazasında sesli ve hissedilebilir şekilde yerine oturması
Güvenilir bağlantı: "Klik" kilitlemeli kontak ara parçası muhafazaya oturur ve DIN EN 61373'e göre darbeye ve titreşime dayanıklı bir bağlantı oluşturur
Kolay entegrasyon: "Klik" kilitlemeli kontak ara parçaları HEAVYCON STANDARD ve EVO serisinin tüm plastik ve metal muhafazalarına uyar
Robotlar ile otomatik kablolama olanaklıdır
Renk kodlu aktüatörler sayesinde güvenli kablaj ve işletim
Plastik profiller ile uygun maliyet ve hızlı kodlama
2 mm test fişi için test bağlantısı
DIN EN 61373 uyarınca şok ve titreşim dirençli