PTTB 2,5-2DIO/OL-U/OR-U - Komponent klemensi
3211447

kesit alanı
bağlantı yöntemi
Akış Piktogram

Komponent klemensi, entegre 1N4007 diyotlu, nominal akım: 0,5 A, bağlantı sayısı: 4, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, 1. ve 2. kat , kesit alanı: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Geçme bağlantılı klemensler CLIPLINE complete sisteminin özelliklerine sahiptir ve yüksüklü veya tek telli iletkenlerin kolay ve alet kullanmadan kablolanmasını sağlarlar.
Kompakt tasarım ve ön bağlantı sayesinde tanımlanmış bir alanda kablolama sağlanır
Çift fonksiyonlu şaft test tesisine ek olarak, tüm terminal blokları bir ilave test bağlantısı sağlarlar