PTME 6-BE - Komponent klemensi
3035687

kesit alanı
bağlantı yöntemi
Akış Piktogram
gerilim Piktogram

Komponent klemensi, isteğe göre seçilebilen bileşenlerin montajı için, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 30 A, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, 1 kat, Nominal kesit alanı: 6 mm2, kesit: 0,5 mm2 - 10 mm2 , renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler