Potansiyel dağıtıcılar, nom. gerilim: 250 V, nominal akım: 17,5 A, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, 1., 2., 3., ve 4. kat, Nominal kesit alanı: 1,5 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri, bağlantı elemanlarının rengi: siyah
Potansiyel dağıtımı için marşaling panelleri
Marşaling panelleri, otomasyon uygulamalarında sinyallerin kompakt ve açık şekilde sıralanmasını sağlar. Marşaling panelleri ve marşaling dağıtım tabloları çeşitli pin sayılarıyla edinilebilir. İletkenlerin ve bağlantı noktalarının renk kodu ataması ve geniş yüzeyli etiketleme sezgisel ve güvenli potansiyel dağıtımı sağlar.
Potansiyel dağıtıcılar, 6 mm2'ye kadar besleme opsiyonlu, nom. gerilim: 250 V, nominal akım: 17,5 A, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 1,5 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Besleme aşaması, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit alanı: 0,2 mm2 - 6 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri, bağlantı elemanlarının rengi: siyah
Potansiyel dağıtıcılar, 6 mm2'ye kadar besleme opsiyonlu, nom. gerilim: 250 V, nominal akım: 17,5 A, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 1,5 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Besleme aşaması, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit alanı: 0,2 mm2 - 6 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri, bağlantı elemanlarının rengi: mavi
Marşaling paneli, nom. gerilim: 250 V, nominal akım: 10 A, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, 1., 2., 3., ve 4. kat, Nominal kesit alanı: 1,5 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri, bağlantı elemanlarının rengi: beyaz
Topraklama klemensi, bağlantı sayısı: 16, pin sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, 1., 2., 3., ve 4. kat, Nominal kesit alanı: 1,5 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: yeşil-sarı
Potansiyel dağıtıcılar, nom. gerilim: 250 V, nominal akım: 17,5 A, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., ve 8. seviye, Nominal kesit alanı: 1,5 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri, bağlantı elemanlarının rengi: siyah
VARIOFACE modülü, potansiyel dağıtımı için iki eşpotansiyel (P1, P2) bara, NS 35/7.5 veya NS 32 üzerine montaj için
Ortak potansiyelli klemens, Son uygulama için, bağlı iletkenler üzerindeki aşırı yük ve kısa devre koruması için geçerli olan güvenlik yönetmelikleri dikkate alınmalıdır., nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 105 A, 1.kat sol bağlantı, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, kesit alanı: 1,5 mm2 - 50 mm2, Birinci kat bağlantısı, iç, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 6 mm2, kesit alanı: 0,5 mm2 - 10 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: siyah/sarı
VARIOFACE modülü, potansiyel dağıtımı için iki eşpotansiyel (P1, P2) bara, NS 35/7.5 veya NS 32 üzerine montaj için
Potansiyel dağıtıcılar, 6 mm2'ye kadar besleme opsiyonlu, nom. gerilim: 250 V, nominal akım: 17,5 A, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 1,5 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Besleme aşaması, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit alanı: 0,2 mm2 - 6 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri, bağlantı elemanlarının rengi: kırmızı
Avantajlarınız
- Kompakt tasarım ile %20 daha yüksek sinyal yoğunluğu
- Sezgisel ve güvenli montaj için kablo ve bağlantı noktalarının serbestçe yapılandırılabilir renk kodlu ataması
- Serbestçe erişilebilen 2,3 mm test noktalarıyla kullanışlı test seçenekleri
- Geniş yüzeyli etiket
- CLIPLINE complete üniform sistem aksesuarları ile daha düşük lojistik maliyetleri
Marşaling panelleri
PTRV 8 marşaling klemensleri
Kompakt sinyal dağıtımı için marşaling panelleri
Marşaling panelleri maksimum sinyal yoğunluğu sağlar ve kompakt tasarımları nedeniyle %20'ye kadar daha az alan gerektirir. Marşaling klemensleri basitçe bir NS 35 DIN raya takılarak kolayca monte edilebilir. Marşaling panelindeki kolayca erişilebilen 2,3 mm'lik test noktaları aracılığıyla bağlantı noktalarını kolayca test edebilirsiniz. Tek tip CLIPLINE complete aksesuarlarını kullanarak depolama ve lojistik maliyetlerinizi azaltabilirsiniz.
Marşaling panelleri, çeşitli, standartlaştırılmış renk kombinasyonlarında önceden monte edilmiş versiyonlar şeklinde, örneğin DIN VDE 0815'e uygun olarak ve serbestçe monte edilebilen versiyonlar olarak temin edilebilmektedir.
Beslemeli ve beslemesiz potansiyel dağıtıcılar
Açık ve net bir potansiyel dağıtımı için potansiyel dağıtım kutuları
Marşaling panellerinden farklı olarak potansiyel dağıtım kutuları tek bir potansiyel taşır. Beslemeli ve beslemesiz olarak mevcut olup standartlaştırılmış FBS köprüleri kullanılarak hızlı ve kolay şekilde genişletilebilirler. Marşaling panelleri gibi, potansiyel dağıtım kutuları da maksimum sinyal yoğunluğu sağlar ve ayrıca bir NS 35 DIN raya kolayca takılabilir.
Marşaling panoları
PTRV marşaling panoları için konfigüratör
Otomasyon uygulamalarında sinyallerin açık ve anlaşılır şekilde düzenlenmesi için özel marşaling panolarınızı yapılandırın.
Marşaling panelleri ve marşaling bağlantı panelleri ürün broşürü
İndir
Marşaling panellerimiz ve potansiyel dağıtım kutularımız hakkında basılı materyal almak ister misiniz? Aşağıda ürün broşürümüzü ve kalite broşürümüzü bulabilirsiniz.