Kalite testleri Her uygulamada kalite
Ürünlerimizin kalitesi en yüksek önceliğimizdir. Kalite sadece mamul ürünlerde geriye dönük olarak test edilmez, üretim ve lojistik işlemlerinin her aşamasında ciddiyetle takip edilir.
Ürünlerimizin ilgili tüm endüstriyel alanlarda kullanımını sağlamak için, ürünlerimiz çok kapsamlı test prosedürlerinden geçirilmektedir. IEC 60947-7-1/-2/-3'e göre standart test prosedürlerinin yanısıra, ürünlerimiz çok sayıda onaya göre belgelendirildikleri özel kalite testlerine tabi tutulur.
Prensipler Kalite testi için temel prensipler
Kalite testi için temel prensipler
Ürünlerimizin kalitesini öncelikli olarak garantilemek için, Phoenix Contact'taki tüm üretim alanlarında yüksek kalite standartlarının karşılanması bizim için çok önemlidir. Laboratuvarlarımız, tüm üretim süreci boyunca ürünlerimizin kalite güvencesinde çok önemli bir rol oynar. Bu nedenle laboratuvarlarımız sürekli optimizasyonun odak noktası olup CE ve UL akreditasyonu gibi çok sayıda akreditasyona sahiptir.
Mekanik testler Bir klemensin mekanik özellikleri üzerinde testler
Bir ürünün mekanik özellikleriyle ilgili testler
Mekanik kalite testleri esas olarak sıkma parçasını ve yalıtkan muhafazayı test etmek için kullanılır. Bu testler, ürünün titreşim, kablo hareketi, kablo çekme veya mekanik mukavemet gibi çeşitli etkilere dayanma yeteneği üzerinde durur. Bu kalite testlerini yapmak suretiyle, size mekanik özellikler bakımından en yüksek kalite standartlarını garanti edebiliyoruz.
Mekanik testlere örnekler:
- Bağlantı kapasitesi
- Esneme testi
- Kablo çekme testi
- Mekanik dayanım
- Sıcaklık şok testi
Elektriksel testler
Elektriksel testler
Ürünlerin akım akışıyla ilgili kalite testleri
Elektriksel kalite testleri, ürünlerdeki akım akışıyla ilgilidir. Klemenslerin, örneğin kısa devreler veya ısı üretimi için test edildiği çeşitli senaryoların taklit edilmesini içerir.
Yeterli elektriksel izolasyondan emin olmak için, klemenslerin atlama mesafeleri ve izolasyon özellikleri de test edilir. Özel ürünlerin verimliliğinden emin olmak için, bunlar aynı zamanda gerilim düşümü ile de test edilir. Elektriksel testlere örnekler:
- Sıcaklık artış testi
- Dielektrik test
- Hava boşlukları ve atlama mesafeleri
- Gerilim düşümü testi
- Aşırı gerilim testi
Malzeme testleri Ürünlerin malzeme özellikleriyle ilgili test
Ürünlerin malzeme özellikleriyle ilgili test
Malzeme testleri, ürünleri malzeme değişikliklerine karşı kontrol etmek için kullanılır. Malzeme testlerinin yoğunlaştığı temel noktalar, sürekli olarak daha yüksek sıcaklıklar şeklinde daha uzun yük testleri, nem ve kirden dolayı atlama mesafesi oluşumu ve malzeme yaşlanma simülasyonudur.
Malzeme testlerine örnekler:
- Yaşlanma testi
- Yanmazlık sınıflandırması
- Yalıtım malzemesi özellikleri
- Korozyon testi
- İğne ucu alevi testi