PTRVB 4-FI /BK - Potansiyel dağıtıcılar
3270158

Potansiyel dağıtıcılar, 6 mm2'ye kadar besleme opsiyonlu, nom. gerilim: 250 V, nominal akım: 17,5 A, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 1,5 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Besleme aşaması, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit alanı: 0,2 mm2 - 6 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri, bağlantı elemanlarının rengi: siyah

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Wire-Wrap®, TERMI-POINT® ve benzerlerinin yerine geçen Push-in teknolojisi sayesinde yüksek kontak kalitesi
Kompakt boyut sayesinde kapalı alanlarda aletsiz kablaj
6 mm²'ye kadar besleme opsiyonlu köprülenebilir potansiyel dağıtıcısı