Potansiyel dağıtımı için marşaling panelleri

Potansiyel dağıtımı için marşaling panelleri

Marşaling panelleri, otomasyon uygulamalarında sinyallerin kompakt ve açık şekilde sıralanmasını sağlar. Marşaling panelleri ve marşaling dağıtım tabloları çeşitli pin sayılarıyla edinilebilir. İletkenlerin ve bağlantı noktalarının renk kodu ataması ve geniş yüzeyli etiketleme sezgisel ve güvenli potansiyel dağıtımı sağlar.

Go to Product Detail Page for item 3270175
FTRV 4 /RD - Marşaling paneli
FTRV 4 /RD - Marşaling paneli
3270175

Marşaling paneli, çalıştırma kolu yok, nom. gerilim: 250 V, nominal akım: 10 A, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, 1., 2., 3., ve 4. kat, Nominal kesit alanı: 1,5 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri, bağlantı elemanlarının rengi: kırmızı

Go to Product Detail Page for item 3270174
FTRV 4 BU/RD - Marşaling paneli
FTRV 4 BU/RD - Marşaling paneli
3270174

Marşaling paneli, çalıştırma kolu yok, nom. gerilim: 250 V, nominal akım: 10 A, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, 1., 2., 3., ve 4. kat, Nominal kesit alanı: 1,5 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: mavi, bağlantı elemanlarının rengi: kırmızı

Avantajlarınız

  • Kompakt tasarım ile %20 daha yüksek sinyal yoğunluğu
  • Sezgisel ve güvenli montaj için kablo ve bağlantı noktalarının serbestçe yapılandırılabilir renk kodlu ataması
  • Serbestçe erişilebilen 2,3 mm test noktalarıyla kullanışlı test seçenekleri
  • Geniş yüzeyli etiket
  • CLIPLINE complete üniform sistem aksesuarları ile daha düşük lojistik maliyetleri

Marşaling panelleri

DIN raya monte edilmiş PTRV 8 marşaling klemensleri

PTRV 8 marşaling klemensleri

Kompakt sinyal dağıtımı için marşaling panelleri

Marşaling panelleri maksimum sinyal yoğunluğu sağlar ve kompakt tasarımları nedeniyle %20'ye kadar daha az alan gerektirir. Marşaling klemensleri basitçe bir NS 35 DIN raya takılarak kolayca monte edilebilir. Marşaling panelindeki kolayca erişilebilen 2,3 mm'lik test noktaları aracılığıyla bağlantı noktalarını kolayca test edebilirsiniz. Tek tip CLIPLINE complete aksesuarlarını kullanarak depolama ve lojistik maliyetlerinizi azaltabilirsiniz.
Marşaling panelleri, çeşitli, standartlaştırılmış renk kombinasyonlarında önceden monte edilmiş versiyonlar şeklinde, örneğin DIN VDE 0815'e uygun olarak ve serbestçe monte edilebilen versiyonlar olarak temin edilebilmektedir.

DIN raya takılan potansiyel dağıtım kutuları

Beslemeli ve beslemesiz potansiyel dağıtıcılar

Açık ve net bir potansiyel dağıtımı için potansiyel dağıtım kutuları

Marşaling panellerinden farklı olarak potansiyel dağıtım kutuları tek bir potansiyel taşır. Beslemeli ve beslemesiz olarak mevcut olup standartlaştırılmış FBS köprüleri kullanılarak hızlı ve kolay şekilde genişletilebilirler. Marşaling panelleri gibi, potansiyel dağıtım kutuları da maksimum sinyal yoğunluğu sağlar ve ayrıca bir NS 35 DIN raya kolayca takılabilir.

Marşaling panoları

Marşaling panoları

PTRV marşaling panoları için konfigüratör

Otomasyon uygulamalarında sinyallerin açık ve anlaşılır şekilde düzenlenmesi için özel marşaling panolarınızı yapılandırın.

Marşaling panelleri ve marşaling bağlantı panelleri için açık ürün broşürü

Marşaling panelleri ve marşaling bağlantı panelleri ürün broşürü

İndir

Marşaling panellerimiz ve potansiyel dağıtım kutularımız hakkında basılı materyal almak ister misiniz? Aşağıda ürün broşürümüzü ve kalite broşürümüzü bulabilirsiniz.