PTRV 4 /WH - Marşaling paneli
3270115

Marşaling paneli, nom. gerilim: 250 V, nominal akım: 10 A, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, 1., 2., 3., ve 4. kat, Nominal kesit alanı: 1,5 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri, bağlantı elemanlarının rengi: beyaz

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Wire-Wrap®, TERMI-POINT® ve benzerlerinin yerine geçen Push-in teknolojisi sayesinde yüksek kontak kalitesi
Hatasız, emniyetli çalışmanın garanti altına alınması için kablo ve klemens için ayrı renk atamaları
Kompakt boyut sayesinde kapalı alanlarda aletsiz kablaj
2,3 mm test bağlantısı, endüstride yaygın olarak kullanılan test pinlerine sahip iletkenler arasında test imkanı sağlar