PTRVB 4-PE - Topraklama klemensi
1070018

kesit alanı
bağlantı yöntemi

Topraklama klemensi, bağlantı sayısı: 16, pin sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, 1., 2., 3., ve 4. kat, Nominal kesit alanı: 1,5 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: yeşil-sarı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler