Sinyal kabloları ve güç kabloları

Güvenilir sensör/aktüatör kablolaması için sinyal kabloları ve güç kabloları

Sinyal ve güç aktarımı için monte edilmiş kabloları kullanarak sensörlerin ve aktüatörlerin bağlantısını sahada hızlı ve kolay şekilde yapın. Çeşitli versiyonlar ve kablo kaliteleri arasından seçim yapın. Klasik endüstriyel standartların ötesine geçen gereksinimler için özel uyarlanmış ürün serisi sunuyoruz. Ayrıca isteğe bağlı kişisel çözümler gerçekleştirmekten mutluluk duyarız.

Go to Product Detail Page for item 1620419
K-5E - OE/5,0-C03/M23 FK - Kalıp plastik kablo fişi
K-5E - OE/5,0-C03/M23 FK - Kalıp plastik kablo fişi
1620419

Kalıp plastik kablo fişi, seri: KSF, M23-Dişi, açılı döndürülebilir, -120° sol/120° sağ, pin sayısı: 5+PE, kilitleme tipi: Vidalı kilitleme, kablo uzunluğu: 5 m, ekranlı: evet, diş kılıf rengi: turuncu RAL 2003, 2026 yılının 3. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür

Go to Product Detail Page for item 1625779
K-4E-M23 M9/2,0-A01/M23 F8 - Her iki tarafta kalıp plastik geçmeli konnektör
K-4E-M23 M9/2,0-A01/M23 F8 - Her iki tarafta kalıp plastik geçmeli konnektör
1625779

Her iki tarafta kalıp plastik geçmeli konnektör, seri: KSF, M23-Dişi, Düz, plastik kalıplanmış, pin sayısı: 4+PE, kilitleme tipi: Vidalı kilitleme, açık M23-Pin, Düz, plastik kalıplanmış, pin sayısı: 4+PE, kablo uzunluğu: 2 m, ekranlı: hayır, diş kılıf rengi: gri RAL 7001, 2027 yılının 1. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür

Avantajlarınız

  • Çeşitli ölçüler ve yüksek kutup sayıları – tek konnektörde 17 kutuba kadar M8-M40 ve aynı zamanda 1/2" ve 7/8″
  • M12 push-pull konnektörlerle dar alanlarda bile hızlı ve güvenilir bağlantı
  • Advanced Shielding Technology, zorlu çevre koşulları altında bile tümüyle korumalı ve güvenilir ekran bağlantısı sağlar
  • Ön montajlı valf konnektörleri ile elektromanyetik hidrolik ve pnömatik valflerin güvenli, verimli kontrolü
  • 1 adetten başlayan müşteriye-özel versiyonlarla mükemmel uyumlu kablolama

Yeni ürünler

S15 güç konnektörleri

S15 yuvarlak güç konnektörleri

Güçlü ve kompakt

Boyut 15 yuvarlak konnektörler, 7,5 kW'a kadar asenkron ve trifaze motorlar için kompakt ve güvenilir güç bağlantısı sunar. Bayonet hızlı kilitleme sistemi, aletsiz ve zamandan kazandıran montaj sağlar. Bağlantı hataları engellenir.

Temel özellikler

  • Ekransız 15 boyutlu yuvarlak konnektörler
  • Hibrit pinli konnektör yapısı: 16 A'e kadar 3 güç kontağı, 10 A'e kadar 2 sinyal kontağı, PE
  • Bayonet hızlı kilitleme sistemi
  • İletken yapısı: 6 x 2,5 mm
  • PUR halogen-free kablo
  • Koruma sınıfı: IP65, IP67
  • IEC 61076-2-116'ya göre standartlaştırılmıştır

Avantajlarınız

  • Bayonet hızlı kilitleme sistemiyle kolay, aletsiz montaj sayesinde zamandan kazanın
  • Hibrit pinli konnektör modelinde güç ve sinyal kontaklarıyla önemli ölçüde yer tasarrufu
  • Bükülme ve titreşime karşı koruma sayesinde zorlu endüstriyel ortamlarda dayanıklılık
  • Dünya genelinde kullanım için UL onayı ve IEC standardı

Sinyal, data ve güç için konnektörler ve kablolar

Sinyal, data ve güç için konnektörler ve kablolar

Kablolar ve hatlar için konfigüratör

IP6x ortamında veya kontrol panosu uygulamalarında sinyal, veri ve güç iletimi için kablo bağlantınızı yapılandırın. Serbestçe seçilebilen kablo boy ve uçları kişiye özel kablo düzeneklerini mümkün kılar.

M8 ve M12 sinyal ve güç kabloları

M8 ve M12 sinyal ve güç kabloları

Sinyallerin ve gücün güvenli iletimi için size M8 ve M12 tasarımında en geniş ürün ve çözüm yelpazesini sunuyoruz: Standart uygulamalar, robotlar ve çekme zincirlerinden, açık havada sürekli kullanıma ve gıda ve demiryolu endüstrisinde kablolamaya kadar. Montajlı versiyonlar ve kablo kaliteleri arasından seçim yapın.

  • IP65/IP67/IP68/IP69K koruma sınıfına kadar güvenilir şekilde sızdırmaz
  • Kodlanmış pin konnektör yapısı sayesinde hatalı eşleşmeye karşı koruma
  • M12 push-pull hızlı kilitleme ile hızlı ve güvenli bağlantı
  • Advanced Shielding Technology ile tamamen güvenilir EMC koruması ve dayanıklılık
  • 16 A'e kadar veya 690 V'a kadar yüksek güç iletimi
Push-pull hızlı kilitleme sistemi ile M12 kablolama
M12 tasarımlı yüksek yoğunluklu konnektörler
LED'li M12 konnektör üzerinden kolay diyagnostik
M12 POWER kablolaması
Sinyal ve güç kabloları
Çeşitli kablolar
Push-pull hızlı kilitleme sistemi ile M12 kablolama

Push-pull hızlı kilitleme sistemine sahip montajlı M12 konnektörler, güvenli ve aletsiz bağlantılar sağlar. Bu, dar alanlarda ve yüksek kablolama yoğunluğunda bile kolay ve zamandan kazandıran montajı garanti eder.

M12 tasarımlı yüksek yoğunluklu konnektörler

Endüstriyel uygulamalarda trend yüksek kontak yoğunluğunu korurken giderek kompakt tasarımlara doğru ilerlemektedir. 12 ve 17 kutuplu yüksek yoğunluklu M12 konnektörlerle sinyalleri yer kazancı sağlayan M12 tasarımıyla iletebilirsiniz. A kodlaması standartlaştırılmıştır ve diğer arayüzlerle birleştirilebilir.

LED'li M12 konnektör üzerinden kolay diyagnostik

Entegre LED'li M12 konektörlerle sinyal yolundaki hataları hızlı ve kolay şekilde belirleyebilirsiniz.

M12 POWER kablolaması

M12 güç kodlamaları (S, K ve M kodlu) üç fazlı motorun güç bağlantısı gibi AC uygulamalar için tasarlanmıştır. M kodlaması ayrıca 8 A ve 690 V'a kadar 5 ve 6 kutuplu yüklere de güç sağlar. T ve L kodlamaları, dağıtık I/O modüllerine veya DC motorlara güç temini gibi alçak gerilim DC uygulamalarında kullanılır. 4-kut. L kodlaması, opsiyonel olarak ek bir fonksiyonel toprak kontağıyla temin edilir. 63 V'luk gerilimde 16 A'e kadar akım iletilebilir.

Sinyal ve güç kabloları

Advanced Shielding Technology, sistemlerinizin güvenilir ve güvenli çalışması için mevcut M12 konnektör tasarımını optimize eder.

Üretim sürecinde sıvı metal kablo ekranını tamamen kaplar. Malzeme bağlantı 360° ekranlaması sadece gelişmiş EMC koruması sağlamakla kalmaz, aynı zamanda performansı artırır. Sıvı metal aynı zamanda PE kontağından metalik iletken M12 dişe bağlantı sağlar.

Çeşitli kablolar

Standart olarak kullandığımız PUR kabloları halojen içermez, kimyasallara, yağlara ve yağlayıcılara karşı dayanıklıdır ve kablo taşıma zincirlerine uygundur. Uygun maliyetli PVC kablolar, orta düzeyde bir mekanik zorlanmanın beklendiği uygulamalarda kullanılabilir. Dış mekân, gıda endüstrisi ve demiryolu uygulamaları için özel uyarlanmış kablo kaliteleri sunuyoruz.

M17 - M40 sinyal ve güç kabloları

M17 - M40 sinyal ve güç kabloları

M17 ila M40 boyutlarında konnektörlü önceden birleştirilmiş sinyal ve güç kabloları çok sayıda endüstriyel sinyal uygulamasını kapsar. 150 A/630 V'a kadar iletim kapasitelerinde elektrik sürücülerinin kolay ve zaman kazandıran bağlantısı için doğru seçimdir. Tüm seri, gereken tüm güç seviyelerini ve tasarımları kapsar.

  • 6 ila 17-kut. versiyonlarla kapsamlı ürün serisi
  • Dayanıklı tasarımlar ve yüksek kaliteli malzemelerle güvenilir kullanım
  • SPEEDCON hızlı kilitleme sistemiyle sadece yarım tur dönüşle hızlı ve güvenli bağlantı
  • EMC korumalı konnektörlerle parazitsiz sinyal iletimi
  • IP67 koruma sınıfıyla güvenilir sızdırmazlık
Sinyal ve güç için dayanıklı yuvarlak konnektörler
Açılı sinyal ve güç konnektörleri
SPEEDCON hızlı kilitleme sistemiyle kolay montaj
Sinyal ve güç için dayanıklı yuvarlak konnektörler

Küçükten büyüğe, düz veya açılı, kalıplanmış veya sahada birleştirilebilir: Phoenix Contact yuvarlak geçmeli konnektör serisi her ihtiyacı karşılar.

  • Düz tasarımlı M17: sinyal iletimi için 17 kutuba kadar veya 20 A'e kadar güç iletimi için 9 kutuba kadar
  • Düz veya açılı tasarımlı M23: sinyal iletimi için 17 kutuba kadar ve 30 A'e kadar güç iletimi için 6 veya 8 kutuplu. Açılı tasarım 240°'den fazla döndürülebilir.
  • Düz tasarımlı M40: 70 A'e kadar güç iletimi için 6 veya 8 kutuplu

Açılı sinyal ve güç konnektörleri

Açılı M23 yuvarlak konnektör 240°'den fazla döndürülebilen ilk konnektördür. Bu, sistem için optimum kablo rotalaması sağlar.

SPEEDCON hızlı kilitleme sistemiyle kolay montaj

Phoenix Contact'ın SPEEDCON hızlı kilitleme sistemiyle yuvarlak konnektörleri sadece yarım tur çevirerek monte edebilirsiniz. Bu, montaj sürenizi %90'a kadar azaltır.

Kalıplanmış valf konnektörleri

Valf konnektörleri ve kabloları

Valf konnektörleri ve valf konnektörü kabloları sıcaklığa, mekanik etkilere, yağlara ve grese dayanıklıdır. Enerji azaltma işlevine sahip ön montajlı valf konnektörleri, akım tüketimini %50'ye kadar azaltır ve daha küçük güç kaynağı ünitelerinin kullanılmasını mümkün kılar.

  • Beş farklı tasarımda (A, B, BI, C, CI) ve basınç anahtarları (AD) için
  • IP66K/IP68 koruma sınıflı A ve AD tasarımlarında harici uygulamalar için valf konnektörleri
  • Uygulama kapsamı 24 V AC/DC'den 230 V AC/DC'ye kadar
  • Açıkça görülebilen LED sayesinde bir hata durumunda kolay algılama
  • UL onaylı malzemeler ve kablo kaliteleri
DEUTSCH ve Superseal konnektörler

DEUTSCH ve Superseal konnektörler

Kalıplanmış DEUTSCH ve Superseal konnektörler çoğunlukla ticari araçlarda, inşaat, tarım ve ormancılık makinelerinde kullanılmaktadır. Güvenli sinyal ve güç iletimi sağlar ve sağlam tasarımlarıyla öne çıkarlar. Kalıplanmış olmaları su, yağ ve kimyasalların içeri girmesini önler ve konnektörlerin güvenilir şekilde kapatılmasını sağlar.

  • Pratik klips kilidiyle anında kullanıma hazır
  • Standartlaştırılmış arayüzler ve üreticiler arası eklenti uyumluluğu
  • IP69K'ye kadar yüksek koruma sınıfı ile güvenli kullanım
Müşteriye özel kablo versiyonları

Sensör kabloları - müşteriye özel versiyonlar ve metre ile

Montajlı kabloları özel gereksinimlerinize göre tasarlayın: Phoenix Contact'ın montaj ve dağıtıcılar için tasarlanmış konnektörleri ile özel sensör ve aktüatör kablo boyları da kolayca üretilebilir. Endüstriyel konnektörler için Servis Merkezi, ister makine yapımı, ister sistem imalatı veya cihaz üretimi olsun, gereksinimlerinizi yalnızca birkaç gün içinde özel bir ürüne dönüştürür. Bu hizmeti sunuyoruz, çünkü geniş endüstriyel konnektör yelpazemize rağmen, belirli müşteri gereksinimleri için standart ürün yelpazemizden her zaman çözümler sağlayamıyoruz.
– Esnek sipariş, çünkü kısa kablo boyları da mevcuttur
– Uzun kabloların sarıldığı makaralar sayesinde kolay açılma