SAC-4P-M12MRL-M12FRL/.../... - Güç kablosu
1276556

Güç kablosu, 4-kutup, Fiş açılı M12, kodlama: L, açık Dişi açılı M12, kodlama: L, kablo uzunluğu: Serbest giriş (0,3 ... 40 m), 16 A/63 V'ye kadar doğru akım için

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
Özel L-kodlama sayesinde hatalı eşleşmeye karşı koruma