UCT-WMCO 4,7 (12X4) YE - Kablo markalama
0831210

Kablo markalama, Tabaka, sarı, baskısız, etiketleme: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LAZER, kablo çapı aralığı: 4,1 ... 4,7 mm, montaj tipi: clip on, Bir plakadaki etiket sayısı: 32, metin alanı yüksekliği: 4 mm, metin alanı genişliği: 12 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

UCT-WMCO ... UniCard etiket gamına basitçe tutturularak iletkenlerin ard arda etiketlenmeleri için etiketler de dahildir.
Yer kazandıran bir tasarım Geniş yüzey etiketleme seçeneği
Markalama hizmeti: Phoenix Contact, tüm UniCard etiketleri gereksinimleriniz uyarınca özelleştirilmiş şekilde markayabilir
Titreşimde bile sıkı duruş
Format yüksek konum doğruluğu ile baskıyı garanti eder