EMT (23X4)R
-
İç etiket
0817361
İç etiket, Rulo, beyaz, baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, kablo çapı aralığı: 1,5 ... 35 mm, montaj tipi: ara parça, Bir plakadaki etiket sayısı: 5000, metin alanı yüksekliği: 4 mm, metin alanı genişliği: 23 mm
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Kablo etiketi |
İşaretleme | |
Bir plakadaki etiket sayısı | 5000 |
Her sıradaki etiket sayısı | 4 |
Tanımlama teknolojisi | Termal transfer |
Genişlik | 23,00 mm |
Yükseklik | 4,00 mm |
Derinlik | 0,35 mm |
Folyo gücü | 125 µm |
Renk | beyaz (RAL 9010) |
Malzeme | Polyester |
Komponentler | silikon ve halojen içermez |
Dış kablo çapı | 1,5 mm ... 35 mm |
Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test | |
Sonuç | Test geçildi |
Spesifikasyon | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (uyumlu) |
Gereklilikler | ≥ 5 N |
Sonuç | Test geçildi |
Tesafilm testi | |
Spesifikasyon | DIN EN ISO 2409:2013 (uyumlu) |
Sonuç | Test geçildi |
UV dayanımı | |
Spesifikasyon | ISO 4892-2:2013-03 (uyumlu) |
Sonuç | Test geçildi |
Test süresi | 96 h |
Sıcaklığa dayanıklı | |
Spesifikasyon | ANSI/UL 969-2018:03 (uyumlu) |
Test süresi | 240 h |
Rating 200 °C (230 °C) | Test geçildi |
İnskripsiyonların silinme direnci | |
Spesifikasyon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (parçalar halinde) | |
İzopropil [CAS No. 67-63-0] |
Test geçildi |
n-Hekzan [CAS No. 110-54-3] |
Test geçildi |
Su + Petrol eteri [CAS No. 64742-82-1] |
Test geçildi |
Sodyum hidroksit 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test geçildi |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test geçildi |
Spesifikasyon | ISO 175:2010 (uyumlu) |
Test süresi | 168 h |
Sodyum hidroksit 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test geçildi |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test geçildi |
IRM 901 | Test geçildi |
IRM 902 | Test geçildi |
Kükürt dioksit içeren ve değişken yoğuşmalı hava koşullarında test | |
Spesifikasyon | DIN 50018:2013-05 |
Sonuç | Test geçildi |
İklim düzeyi | AHT 1,0 S |
Çevrim | 2 |
Tuz püskürtme testi | |
Spesifikasyon | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Sonuç | Test geçildi |
Test süresi | 96 h |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 120 °C |
Tavsiye edilen depolama koşulları | 23 °C / 50 % bağıl nem. Orijinal ambalajında kuru ve karanlık bir yerde saklanması tavsiye edilir. |
Önerilen ortam sıcaklığı (depolama/nakliye) | 23 °C |
Önerilen nem (depolama/nakliye) | 50 % |
Raf ömrü | 2 yıl |
Silme direnci | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Montaj tipi | ara parça |
Ürün numarası | 0817361 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | BG2 |
Ürün Kodu | BG2211 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356123440 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 470 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 470 g |
Gümrük tarife no | 39202021 |
Menşe ülke | BE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281106 |
ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131700 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
THERMOMARK E.300 D - Termal transfer yazıcısı 1004303
-
THERMOMARK E.600 - Termal transfer yazıcısı 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - Termal transfer yazıcısı 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Termal transfer yazıcısı 1085260
-
THERMOMARK E.300 DOUBLE - Termal transfer yazıcısı 1472379
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Termal transfer yazıcısı 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Termal transfer yazıcısı 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Termal transfer yazıcısı 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Termal transfer yazıcısı 5146231
-
THERMOMARK-RIBBON 110 - Mürekkep şeridi 5145384
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50 - Mürekkep şeridi 0800687
-
PATG 0/23 - Kablo etiketi taşıyıcı 0828046
-
PATG 1/23 - Kablo etiketi taşıyıcı 1013847
-
PATG 2/23 - Kablo etiketi taşıyıcı 1013850
-
PATG 3/23 - Kablo etiketi taşıyıcı 1013863
-
PATG 4/23 - Kablo etiketi taşıyıcı 0808011
-
PATG 5/23 - Kablo etiketi taşıyıcı 0808024
-
PATG 6/23 - Kablo etiketi taşıyıcı 0808037
-
PATG 7/23 - Kablo etiketi taşıyıcı 0808040
-
PATG 8/23 - Kablo etiketi taşıyıcı 0808053
-
PATO 1/23 - Kablo etiketi taşıyıcı 1013892
-
PATO 2/23 - Kablo etiketi taşıyıcı 1013902
Avantajlarınız
Tel ve kablo tanımlaması için PATG ve PATO markalama kılıflarını markalamak için EMT ... geçme etiketler
Kendi özel şekli, EMT ...esinde ... insert etiketler kez takılan yaka içinde güvenli kalır
Phoenix Contact'ın THERMOMARK ... rulo yazıcılarıyla hızlı ve uygun fiyatlı markalama
Doğru mürekkep şeridi ile birleştirildiğinde, markalama solventlere ve mekanik etkilere karşı oldukça dayanıklıdır
Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact tüm EMT ... etiketlerini ihtiyacınıza göre basabilir
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018