Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

ELR H5-IES-PT/500AC-3-IFS - Hibrit motor yol vericiler
2905139

500 V AC'ye ve 3 A çıkış akımına kadar olan 3~ AC motorların yön değiştirmesi için ağ destekli hibrit motor yol verici, SIL 3 / PL e uyarınca ayarlanabilir aşırı yüklenme kapatması, acil durdurma işlevi ve Push-in bağlantı, DIN ray konnektörü birlikte sağlanır.

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar
Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

22.5 mm genişlik
IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e'ye göre güvenlik seviyesi
Kablolamada azalma
Yer kazandırır
Uzun hizmet ömrü
3-faz döngü köprüler
Bimetal fonksiyonu için ayarlanabilir akım
Düşük aşınmalı anahtarlama