BRIDGE-PT 6
-
Köprü
2904494
3-fazlı döngü köprüsü, 6 CONTACTRON modülü için, Push-in bağlantı ve 22,5 mm muhafaza genişliği bulunan, bağlantı kablosu: 3 m
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
22.5 mm ve maksimum modülü aralıklı 2-10 cihazlar arasında köprü
Kablolamada önemli azalma
575 V AC/3 x 25 A'e kadar