BRIDGE-PT 3 - Köprü
2904491

3-fazlı döngü köprüsü, 3 CONTACTRON modülü için, Push-in bağlantı ve 22,5 mm muhafaza genişliği bulunan, bağlantı kablosu: 3 m

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

22.5 mm ve maksimum modülü aralıklı 2-10 cihazlar arasında köprü
Kablolamada önemli azalma
575 V AC/3 x 25 A'e kadar