STTB 2,5/2P BU SO
-
Çift katlı klemens
3040902
Çift katlı klemens, Akım ve gerilim kullanılan konnektör tarafından belirlenir., nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 22 A, bağlantı yöntemi: Yaylı / geçme bağlantı, 1. ve 2. kat sol bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,08 mm2 - 4 mm2, 1. ve 2. katmanda bağlantı sağda, montaj tipi: NS 35/15, NS 35/7,5, renk: mavi
Ürün Ayrıntıları
| Genel | Akım ve gerilim kullanılan konnektör tarafından belirlenir. |
| Ürün tipi | Geçmeli klemens, |
| Bağlantı sayısı | 4 |
| Satır sayısı | 2 |
| Potansiyeller | 2 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Nominal darbe gerilimi | 6 kV |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 0,77 W |
| Kat başına bağlantı sayısı | 2 |
| Nominal kesit | 2,5 mm² |
| 1. ve 2. kat sol bağlantı | |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı / geçme bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm ... 10 mm |
| İç silindirik gösterge | A3 |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 61984 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Kesit AWG | 28 ... 12 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Esnek iletken kesiti | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok telli [AWG] | 28 ... 14 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² |
| Nominal kesit alanı | 2,5 mm² |
| Nominal akım | 22 A |
| Maksimum yük akımı | 22 A (4 mm² iletken kesit alanı) |
| Nominal gerilim | 500 V |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 5,2 mm |
| Kapak genişliği | 2,2 mm |
| Renk | mavi (RAL 5015) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| İzolasyon malzeme grubu | I |
| Yalıtım malzemesi | PA |
| Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması | -60 °C |
| Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Kalorimetrik ısı yayınımı NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162) | geçti |
| Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662) | geçti |
| Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C) | geçti |
| Aşırı gerilim testi | |
| Test gerilimi set değeri | 7,3 kV |
| Sonuç | Test geçildi |
| Kısa süreli dayanım akımı 2,5 mm² | 0,3 kA |
| Sonuç | Test geçildi |
| Güç frekansı dayanım gerilimi | |
| Test gerilimi set değeri | 1,89 kV |
| Sonuç | Test geçildi |
| Mekanik veriler | |
| Açık yan taraf | Evet |
| Taşıyıcıdaki ek | |
| DIN rayı/Befestigungsauflage | NS 35 |
| Test kuvveti set değeri | 1 N |
| Sonuç | Test geçildi |
| İğne ucu alevi testi | |
| İfşa süresi | 30 s |
| Sonuç | Test geçildi |
| Osilasyon/geniş bant gürültüsü | |
| Spesifikasyon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Spektrum | Uzun ömürlü test kategorisi 1, sınıf B, gövdeye monte |
| Frekans | f1 = 5 Hz - f2 = 150 Hz arası |
| ASD seviyesi | 0,964 (m/s²)²/Hz |
| Hızlanma | 0,58g |
| Her eksen için test süresi | 5 h |
| Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
| Sonuç | Test geçildi |
| Şoklar | |
| Spesifikasyon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Pals şekli | Yarı sinüs eğrisi |
| Hızlanma | 5g |
| Şok süresi | 30 ms |
| Her yön için şok sayısı | 3 |
| Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif) |
| Sonuç | Test geçildi |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -60 °C (maks. çalışma sıcaklığı, bkz zayıflama eğrisi) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 61984 |
| Montaj tipi | NS 35/15 |
| NS 35/7,5 |
| Ürün numarası | 3040902 |
| Ambalaj birimi | 50 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 50 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | BE2 |
| Ürün Kodu | BE2141 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356306195 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 10,03 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 10,03 g |
| Gümrük tarife no | 85369010 |
| Menşe ülke | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
-
FBS 3-5 - Geçmeli köprü 3030174
-
FBS 4-5 - Geçmeli köprü 3030187
-
FBS 5-5 - Geçmeli köprü 3030190
-
FBS 10-5 - Geçmeli köprü 3030213
-
FBS 20-5 - Geçmeli köprü 3030226
-
FBS 50-5 - Geçmeli köprü 3038930
-
FBS 2-5 BU - Geçmeli köprü 3036877
-
FBS 3-5 BU - Geçmeli köprü 3036880
-
FBS 4-5 BU - Geçmeli köprü 3036893
-
FBS 5-5 BU - Geçmeli köprü 3036903
-
FBS 10-5 BU - Geçmeli köprü 3036916
-
FBS 20-5 BU - Geçmeli köprü 3036929
-
FBS 50-5 BU - Geçmeli köprü 3032114
-
FBS 2-5 GY - Geçmeli köprü 3038969
-
FBS 3-5 GY - Geçmeli köprü 3038972
-
FBS 4-5 GY - Geçmeli köprü 3038985
-
FBS 5-5 GY - Geçmeli köprü 3038998
-
FBS 10-5 GY - Geçmeli köprü 3039007
-
FBS 20-5 GY - Geçmeli köprü 3038671
-
FBS 50-5 GY - Geçmeli köprü 3032127
-
FBSR 2-5 - Geçmeli köprü 3033702
-
FBSR 3-5 - Geçmeli köprü 3001591
-
FBSR 4-5 - Geçmeli köprü 3001592
-
FBSR 5-5 - Geçmeli köprü 3001593
-
FBSR 10-5 - Geçmeli köprü 3033710
-
D-STTB 2,5/2P - Kapak 3040096
-
ATP-STTB 4 - Ayırma plakası 3030747
-
PC - Kodlama yıldızı 3040588
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tornavida 1204517
-
STTB 2,5/2P-F - Vidalı flanş 3061169
-
STTB 2,5/2P-FS - Kilitleme flanşı 3061428
-
ST-IL - Montaj malzemesi 3039900
-
ST-BW - Aktivasyon aleti 1207608
-
CEC 2,5 - Dolgu fişi 3062757
-
P-CO 2-5 R47K - Komponent fişi 3032447
-
WST 2,5 - İkaz kapağı 3030941
-
BST 2,5 - Grup kapak etiketi 3061282
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201798
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0808642
-
ZBF 5 CUS - Etiket şeridi yassı 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0810863
-
UC-TMF 5 - Klemens etiketleri 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Klemens etiketleri 0824638
-
UCT-TMF 5 - Klemens etiketleri 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Klemens etiketleri 0829658
-
ISH 2,5/0,2 - İzolasyon kılıfı 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - İzolasyon kılıfı 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - İzolasyon kılıfı 3002869
-
PAI-4-N GY - Test adaptörü 3032871
-
PS-5 - Test fişi 3030983
-
DP PS-5 - Aralık parçası 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Test fişi 3038723
-
CLIPFIX 35 - Durdurucu 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Durdurucu 3022276
-
E/NS 35 N - Durdurucu 0800886
-
SP 2,5/ 1 - Konnektörler 3040258
-
SP 2,5/ 2 - Konnektörler 3040261
-
SP 2,5/ 3 - Konnektörler 3040274
-
SP 2,5/ 4 - Konnektörler 3040287
-
SP 2,5/ 5 - Konnektörler 3040290
-
SP 2,5/ 6 - Konnektörler 3040300
-
SP 2,5/ 7 - Konnektörler 3040313
-
SP 2,5/ 8 - Konnektörler 3040326
-
SP 2,5/ 9 - Konnektörler 3040339
-
SP 2,5/10 - Konnektörler 3040342
-
SP 2,5/11 - Konnektörler 3040355
-
SP 2,5/12 - Konnektörler 3040368
-
SP 2,5/13 - Konnektörler 3040371
-
SP 2,5/14 - Konnektörler 3040384
-
SP 2,5/15 - Konnektörler 3040397
-
SP 2,5/ 1 BU - Konnektörler 3040698
-
SP 2,5/ 1 GNYE - Konnektörler 3040708
-
SPB 2,5/ 1 - Konnektörler 3040106
-
SPB 2,5/ 9 - Konnektörler 3040180
-
SPB 2,5/11 - Konnektörler 3040203
-
SPB 2,5/13 - Konnektörler 3040229
-
SPB 2,5/14 - Konnektörler 3040232
-
SPB 2,5/ 1 BU - Konnektörler 3040724
-
SPB 2,5/ 1 GNYE - Konnektörler 3040711
-
SPDB 2,5/ 1 - Konnektörler 3040407
-
SPDB 2,5/ 9 - Konnektörler 3040481
-
SPDB 2,5/12 - Konnektörler 3040517
-
SPDB 2,5/13 - Konnektörler 3040520
-
SPDB 2,5/14 - Konnektörler 3040533
-
SPDB 2,5/ 1 BU - Konnektörler 3040737
-
SPDB 2,5/ 1 GNYE - Konnektörler 3040740
-
SPV 2,5/ 1 - Konnektörler 3041710
-
SPV 2,5/ 6 - Konnektörler 3041765
-
SPV 2,5/ 9 - Konnektörler 3041794
-
SPV 2,5/11 - Konnektörler 3041817
-
SPV 2,5/12 - Konnektörler 3041820
-
SPV 2,5/13 - Konnektörler 3041833
-
SPV 2,5/14 - Konnektörler 3041846
-
SPV 2,5/15 - Konnektörler 3041859
-
SPV 2,5/ 1 BU - Konnektörler 3061017
-
SPV 2,5/ 1 GNYE - Konnektörler 3061020
-
SPV 2,5/ 1-L - Konnektörler 3041024
-
SPV 2,5/ 1-L BU - Konnektörler 3041037
-
SPV 2,5/ 1-L GNYE - Konnektörler 3041040
-
SPV 2,5/ 1-M - Konnektörler 3041053
-
SPV 2,5/ 1-M BU - Konnektörler 3041066
-
SPV 2,5/ 1-M GNYE - Konnektörler 3041079
-
SPV 2,5/ 1-R - Konnektörler 3041082
-
SPV 2,5/ 1-R BU - Konnektörler 3041095
-
SPV 2,5/ 1-R GNYE - Konnektörler 3041105
-
LP 2,5/ 1 - Konnektörler 1071712
-
LP 2,5/ 2 - Konnektörler 1071713
-
LP 2,5/ 3 - Konnektörler 1071714
-
LP 2,5/ 4 - Konnektörler 1071715
-
LP 2,5/ 5 - Konnektörler 1071716
-
LP 2,5/ 6 - Konnektörler 1071717
-
LP 2,5/ 7 - Konnektörler 1071718
-
LP 2,5/ 8 - Konnektörler 1071719
-
LP 2,5/ 9 - Konnektörler 1071720
-
LP 2,5/10 - Konnektörler 1071721
-
LP 2,5/11 - Konnektörler 1071722
-
LP 2,5/12 - Konnektörler 1071723
-
LP 2,5/13 - Konnektörler 1071724
-
LP 2,5/14 - Konnektörler 1071725
-
LP 2,5/15 - Konnektörler 1071726
-
LP 2,5/ 1 BU - Konnektörler 1071727
-
LP 2,5/ 1 GNYE - Konnektörler 1071728
-
LP 2,5/ 1-L - Konnektörler 1071729
-
LP 2,5/ 1-L BU - Konnektörler 1071730
-
LP 2,5/ 1-L GNYE - Konnektörler 1071731
-
LP 2,5/ 1-M - Konnektörler 1071732
-
LP 2,5/ 1-M BU - Konnektörler 1071733
-
LP 2,5/ 1-M GNYE - Konnektörler 1071734
-
LP 2,5/ 1-R - Konnektörler 1071735
-
LP 2,5/ 1-R BU - Konnektörler 1071736
-
LP 2,5/ 1-R GNYE - Konnektörler 1071737
Avantajlarınız
Iki düzeyde potansiyel routing
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018