STTB 2,5/2P - Çift katlı klemens
3040054

kesit alanı
pin aralığı
Akış Piktogram
gerilim Piktogram

Çift katlı klemens, Akım ve gerilim kullanılan konnektör tarafından belirlenir., nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 22 A, bağlantı yöntemi: Yaylı / geçme bağlantı, 1. ve 2. kat sol bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,08 mm2 - 4 mm2, 1. ve 2. katmanda bağlantı sağda, montaj tipi: NS 35/15, NS 35/7,5, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Demiryolu uygulamaları için test edildi
Iki düzeyde potansiyel routing