XTV 6 - Geçiş klemensi
1329493

kesit alanı
bağlantı yöntemi
Akış Piktogram
gerilim Piktogram
Bağlantı yönü Piktogram

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 41 A, bağlantı sayısı: 2, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Push-X-bağlantı, Nominal kesit alanı: 6 mm2, kesit alanı: 0,5 mm2 - 10 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Zahmetsiz ve aletsiz Push-X teknolojisi sayesinde maksimum kullanım kolaylığı
Yüksüklü ve yüksüksüz her tip kablonun hızlı montajı
Açık bağlantı bölmeleri sahada hızlı kablajı garanti eder
İletken bağlantısının net bir şekilde tanımlanması
Standartlaştırılmış CLIPLINE complete köprüleme, markalama ve test aksesuarları sayesinde tam esneklik
Titreşime dayanıklı ve bakım gerektirmeyen iletken bağlantısı
Manuel ve otomatik kablaj için optimize edilmiştir

Sıkça Sorulan Sorular


Push-X ve Push-in arasındaki fark nedir?

video thumbnail of faq answer

Push-X'te kontak yayı ön gerilmelidir. Bu sayede kablo hissedilebilir herhangi bir karşıt kuvvet olmaksızın yerleştirilebilir. Buna ek olarak, bağlantı bölmesinin ucunda bulunan özel serbest bırakma mekanizması maksimum güvenliği garanti eder: Kablo,... Daha fazla görüntüle

Push-X'te kontak yayı ön gerilmelidir. Bu sayede kablo hissedilebilir herhangi bir karşıt kuvvet olmaksızın yerleştirilebilir. Buna ek olarak, bağlantı bölmesinin ucunda bulunan özel serbest bırakma mekanizması maksimum güvenliği garanti eder: Kablo, ancak tamamen yerleştirildikten sonra sıkıştırılır, bu da akım barası ile her zaman en iyi şekilde temas etmesini sağlar.

Daha az görüntüle

Push-X ince kablolarda da işe yarıyor mu?

Evet. Önceden gerilmiş kontak yayı sayesinde kablo, kilitleme mekanizmasına ulaşana kadar neredeyse hiç çaba sarf edilmeden içeri itilebilir. Bu, özellikle çok telli kablolarda belirgin bir avantaj sağlar: Bir yaya karşı ittirerek baskı uygulamaya ge... Daha fazla görüntüle

Evet. Önceden gerilmiş kontak yayı sayesinde kablo, kilitleme mekanizmasına ulaşana kadar neredeyse hiç çaba sarf edilmeden içeri itilebilir. Bu, özellikle çok telli kablolarda belirgin bir avantaj sağlar: Bir yaya karşı ittirerek baskı uygulamaya gerek yoktur. Kilitleme mekanizmasının serbest bırakılması da yalnızca çok az bir kuvvet gerektirir; belirtilen kablolar bu kuvveti kolaylıkla uygulayabilir. Hâlâ ikna olmadınız mı? Kendiniz deneyin! Ücretsiz numune sipariş edin: https://phoe.co/push-x

Daha az görüntüle

Çok telli kabloları yüksüksüz de bağlayabilir miyim?

video thumbnail of faq answer

Evet. Push-X, yüksüklü veya yüksüksüz olması fark etmeksizin hem tek telli hem de çok telli bakır iletkenlerin doğrudan bağlanması için tasarlanmıştır.... Daha fazla görüntüle

Evet. Push-X, yüksüklü veya yüksüksüz olması fark etmeksizin hem tek telli hem de çok telli bakır iletkenlerin doğrudan bağlanması için tasarlanmıştır.

Daha az görüntüle

Yüksük kullanırken dikkat edilmesi gereken herhangi bir husus var mı?

Evet. Yüksük uzunluğu kritik bir öneme sahiptir. Kilitleme mekanizması bağlantı bölmesinin ucunda yer aldığından, kablonun sonuna kadar içeri sokulması mümkün olmalıdır.
Bu nedenle yüksük üzerindeki plastik halkanın yüksüğün tamamen içeri sokulmas... Daha fazla görüntüle

Evet. Yüksük uzunluğu kritik bir öneme sahiptir. Kilitleme mekanizması bağlantı bölmesinin ucunda yer aldığından, kablonun sonuna kadar içeri sokulması mümkün olmalıdır.
Bu nedenle yüksük üzerindeki plastik halkanın yüksüğün tamamen içeri sokulmasını engellemediğinden emin olun. Uygun kovan uzunluğunu teknik verilerde bulabilirsiniz.

Daha az görüntüle

Bağlantı ne kadar güvenli? Kablo gevşeyebilir mi?

Hayır. Normal koşullar altında kablo gevşeyemez. Bağlantı, kullanıcıdan bağımsız olarak yüksek ve homojen temas kuvvetini sürekli uygulayan bir yay vasıtasıyla korunur. Bu, her zaman güvenilir ve emniyetli bir sıkıştırma sağlar.


Klemensler ön gerilmeli olarak mı geliyor, yoksa ilk kablajdan önce bunları hazırlamam gerekiyor mu?

Klemensler, kontak yuvası önceden gerilmiş (ve açık) vaziyette fabrikadan sevk edilir. Herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur. Ek test prosedürleri, klemenslerin %99,9’unun müşteriye ulaştığında açık durumda olmasını garanti eder. Ayrıca, normal depo... Daha fazla görüntüle

Klemensler, kontak yuvası önceden gerilmiş (ve açık) vaziyette fabrikadan sevk edilir. Herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur. Ek test prosedürleri, klemenslerin %99,9’unun müşteriye ulaştığında açık durumda olmasını garanti eder. Ayrıca, normal depolama koşullarında klemensler, kontak yuvası istem dışı olarak tetiklenmeden beş yıla kadar saklanabilir.

Daha az görüntüle

Hattı bağlantısından nasıl ayırabilirim? Bu karmaşık mı?

video thumbnail of faq answer

Hayır. Push-in mekanizmasında olduğu gibi basmalı butona basılarak hat serbest bırakılır. Butonun son konumuna kadar tamamen aşağı bastırılması önemlidir. Burada fark edilir şekilde kilitlenir ve kontak yuvasını yeniden kablolama için hazırlar. Ardın... Daha fazla görüntüle

Hayır. Push-in mekanizmasında olduğu gibi basmalı butona basılarak hat serbest bırakılır. Butonun son konumuna kadar tamamen aşağı bastırılması önemlidir. Burada fark edilir şekilde kilitlenir ve kontak yuvasını yeniden kablolama için hazırlar. Ardından, kablo tek elle kolayca ve rahatça çıkarılabilir.

Daha az görüntüle

Push-X gerçekten daha mı hızlı, yoksa sadece bir pazarlama stratejisi mi?

video thumbnail of faq answer

Evet, Push-X gerçekten çok daha hızlı. Zaman tasarrufu birkaç faktörden kaynaklanmaktadır: Aletsiz bağlantı, aletler arasında geçiş yapma ihtiyacının olmaması, çoğu durumda yüksüklere ihtiyaç duyulmaması ve net, işitsel ve dokunsal geri bildirim. Tek... Daha fazla görüntüle

Evet, Push-X gerçekten çok daha hızlı. Zaman tasarrufu birkaç faktörden kaynaklanmaktadır: Aletsiz bağlantı, aletler arasında geçiş yapma ihtiyacının olmaması, çoğu durumda yüksüklere ihtiyaç duyulmaması ve net, işitsel ve dokunsal geri bildirim. Tekrar tekrar itme veya çekme işlemi yapılmasına gerek yoktur. Özellikle yüksek adetlerle çalışıldığında, bu avantajlar bir araya gelerek verimlilikte önemli bir artış sağlar.

Daha az görüntüle

Bu teknoloji endüstriyel kullanıma, titreşimlere, günlük aşınma ve yıpranmaya dayanacak kadar sağlam mı?

Evet. Push-X, endüstriyel gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlanmıştır ve titreşim, sıcaklık dalgalanmaları veya mekanik stres gibi tipik koşullar altında bile kararlı, güvenilir bir bağlantı sağlar. İşte tam da bu tür etkiler, temas sorunların... Daha fazla görüntüle

Evet. Push-X, endüstriyel gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlanmıştır ve titreşim, sıcaklık dalgalanmaları veya mekanik stres gibi tipik koşullar altında bile kararlı, güvenilir bir bağlantı sağlar. İşte tam da bu tür etkiler, temas sorunlarının yaygın nedenleridir ve yay prensibi sayesinde bu sorunlar özellikle en aza indirgenmektedir.

Daha az görüntüle

Push-X'i mevcut sistemlere kolayca monte edebilir miyim veya mevcut sistemlere sonradan ekleyebilir miyim?

Evet. Push-X, klemenslerin mevcut sistemlere sorunsuz bir şekilde entegre edilebilmesi için tasarlanmıştır. PT ve ST klemenslerine uyacak şekilde tasarlanmışlardır ve standart aksesuarlarla uyumludurlar. Sonuç olarak, kontrol panosunda genellikle her... Daha fazla görüntüle

Evet. Push-X, klemenslerin mevcut sistemlere sorunsuz bir şekilde entegre edilebilmesi için tasarlanmıştır. PT ve ST klemenslerine uyacak şekilde tasarlanmışlardır ve standart aksesuarlarla uyumludurlar. Sonuç olarak, kontrol panosunda genellikle herhangi bir ayar yapılması gerekmez. XT 1.5 bir istisnadır: PT 1.5/S ile karşılaştırıldığında, kullanım kolaylığını artırmak amacıyla kasıtlı olarak 0,7 mm daha geniş tasarlanmıştır. CLIPLINE complete sistemi için standartlaştırılmış aksesuarlar herhangi bir kısıtlama olmaksızın kullanılmaya devam edilebilir.

Daha az görüntüle

Kablonun gerçekten doğru şekilde bağlandığını nasıl anlayabilirim?

video thumbnail of faq answer

Push-X, bağlantının doğru olduğuna dair size anında onay sağlar. Hem basmalı buton aracılığıyla görsel olarak hem de yay serbest bırakıldığında duyulan bir tıklama sesiyle. Bu durum kullanıcıya anında ve net bir onay sağlayarak proses güvenilirliğini... Daha fazla görüntüle

Push-X, bağlantının doğru olduğuna dair size anında onay sağlar. Hem basmalı buton aracılığıyla görsel olarak hem de yay serbest bırakıldığında duyulan bir tıklama sesiyle. Bu durum kullanıcıya anında ve net bir onay sağlayarak proses güvenilirliğini önemli ölçüde artırır.

Daha az görüntüle

Push-X, otomatik kablaj için de uygun mu?

video thumbnail of faq answer

Evet. Push-X hem manuel hem de otomatik kablaj için tasarlanmıştır.
Net bir şekilde tanımlanmış serbest bırakma mekanizması, bağlantıların tekrarlanabilir bir süreçle güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar; bu da otomatik uygulamalar iç... Daha fazla görüntüle

Evet. Push-X hem manuel hem de otomatik kablaj için tasarlanmıştır.
Net bir şekilde tanımlanmış serbest bırakma mekanizması, bağlantıların tekrarlanabilir bir süreçle güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar; bu da otomatik uygulamalar için önemli bir avantajdır.

Daha az görüntüle

Her bir bağlantı noktasına birden fazla kablo bağlamak mümkün mü?

Hayır. Yaylı klemenste tek bir bağlantı noktasına birden fazla kablonun kablajı desteklenmemektedir.
Bununla birlikte, her bir potansiyel için birden fazla kablo bulunan uygulamalar için uygun alternatifler mevcuttur:
• Potansiyel başına 3 veya... Daha fazla görüntüle

Hayır. Yaylı klemenste tek bir bağlantı noktasına birden fazla kablonun kablajı desteklenmemektedir.
Bununla birlikte, her bir potansiyel için birden fazla kablo bulunan uygulamalar için uygun alternatifler mevcuttur:
• Potansiyel başına 3 veya daha fazla bağlantıya sahip çok iletkenli klemensler
• Köprü kanalına takılabilen ve ek bağlantı seçenekleri sunan ekleme fişleri (LPO) – yenileme projeleri için de idealdir
 
Çoklu kablo bağlantıları hakkında daha fazla bilgi
 
https://assets.phoenixcontact.com/file/633f3cb5-d75f-4334-9c81-fa2935673cde/media/original?EN_Infopaper_Mehrleiteranschluss_LoRes.pdf

Daha az görüntüle